Endüktif yaklaşım sensörleri
IMB

Zorlu ortam koşullarında kullanıma yönelik sağlam standart model

Avantajınız

  • Gereken sensör varyantı sayısının azalması sayesinde ürün seçimi kolaylaşır; çok sayıda uygulama için tek bir sensör yeter
  • En yeni SICK ASIC teknolojisinin kullanılmasıyla algılama mesafelerinin artması ve yüksek hassasiyete sahip olması sayesinde sağlam işlemler yapılır
  • Sensörün çalışma süresinin daha uzun olması sayesinde zorlu kullanım koşullarında dahi makinenin durma süreleri azalır
  • Görsel ayar göstergesi ve kendinden kilitli vida somunları sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır
  • IO-Link sayesinde yüksek seviyede esneklik ve geniş iletişim imkanları
  • Müşteriye özel varyantlar standart portföy içinde kolayca hayata geçirilebilir

Genel bakış

Zorlu ortam koşullarında kullanıma yönelik sağlam standart model

IMB endüktif yaklaşım sensörü; ister soğutma sıvılarıyla temas etsin, isterse de dış mekanda kullanılsın zorlu kullanım koşullarında güvenilirlik anlamına gelir. Algılama mesafelerinin artması ve SICK ASIC teknolojisi sayesinde çok hassas olması, IMB'nin güvenilir ve sağlıklı işlemler sunmasını sağlar. Sunduğu geniş teknik spesifikasyon sınırları sayesinde IMB bugüne kadar özel araçlara ihtiyaç durumlarda da kullanılabilir; bu da ürün seçimi ve depolama konularında avantaj sağlar. Görsel ayar göstergesi ve kendinden kilitli vida somunları devreye alma sırasında zaman tasarrufu sağlar ve hataların azaltılmasına yardımcı olur. Otomasyonda daha fazla esneklik ve daha fazla fonksiyon için IO-Link üzerinden iletişim kurmak mümkündür. Özel cihazlar da geniş standart portföy kapsamında yapılan değişikliklerle hızlı ve kolay bir şekilde temin edilebilir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli, DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ila 100 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Görsel ayar göstergesi, IO-Link hazır
  • Yağlara ve soğutma sıvılarına karşı dayanıklıdır, dış mekanda kullanıma uygundur

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn1,5 mm ... 20 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V2A
    Koruma sınıfıIP68 / IP69K / IP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download