Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMA

Sanayide kullanım için 3 kat algılama alanına sahip analog sensörler

Avantajınız

  • Pozisyonlama hassasiyeti yüksektir
  • Uzun mesafelerin izlenmesi için mekanik ek parçalar gerekmez
  • Standart sensörlerle karşılaştırıldığında aynı algılama mesafeleri için daha az alana ihtiyaç duyar
  • Entegre akım ve gerilim arabirimi sayesinde tip çeşitliliğinin azalmasından dolayı daha az depolama gerektirir
  • Büyük algılama alanları

Genel bakış

Sanayide kullanım için 3 kat algılama alanına sahip analog sensörler

Endüktif analog sensörler IMA, sensör ve metal hedef arasındaki mesafeye orantılı olarak akım ve gerilim sinyali gönderir. Bu şekilde işlem yollarının, konumların denetlenmesi ve hatta biçim ve malzeme seçeneklerinin ayırt edilmesi için son derece uygundur. Bu sensörler 40 mm'ye kadar algılama alanlarının fazlasıyla büyük olması, yüksek doğrulukları, hassasiyetleri ve kör alanların olmamasıyla öne çıkar.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama alanları: 0 ila 40 mm
  • Analog çıkış sinyali 0 V ... 10 V ve 4 mA ... 20 mA
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Yüksek çözünürlük ve tekrarlama doğruluğu
  • Mesafe kontrolü ve sürekli pozisyon tespiti

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn4 mm ... 40 mm
    Gövde malzemesiPirinç(Sarı)
    Koruma sınıfıIP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı