Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMI

Zorlu uygulamalarda kullanım için sağlam komple metal sensörler

Avantajınız

  • Kapalı paslanmaz çelik gövde, yağlar, soğutma sıvıları ve temizlik maddelerine karşı dayanıklılık sayesinde çok uzun kullanım süresi
  • Stabil prosesler ve yüksek tesis kullanılabilirliği için geniş algılama mesafeleri ve IO-Link
  • Görsel ayar göstergesi ve kendinden kilitli vida somunları sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır
  • Geniş ürün portföyü sayesinde uygulama çözümleri esnek şekilde ve optimum maliyetle realize edilir
  • Müşteriye özel çeşitler kolayca realize edilebilir

Genel bakış

Zorlu uygulamalarda kullanım için sağlam komple metal sensörler

Algılama yüzeyleri plastikten oluşan klasik endüktif yaklaşım sensörleriyle karşılaştırıldığında, IMI endüktif yaklaşım sensörleri kapalı, komple paslanmaz çelikten üretilmiş bir gövdeye sahiptir. Bu özellik, örn. darbeler, hızlı sıcaklık değişimleri, aşındırıcı maddelerle her gün yapılan temizlik, soğutma sıvısı etkisi gibi mekanik ve kimyasal zorlanmaların olduğu zorlu uygulamalarda kullanım için IMI'yi ideal bir ürün hâline getirir. IMI, bunun dışında büyük algılama mesafeleri ve IO-Link iletişimi özellikleri sunar. Bu sayede, proses kararlılığı ve yüksek tesis kullanılabilirliğinin yanında uygulama çözümlerinin esnek şekilde ve optimum maliyetle realize edilmesi garanti edilir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Geniş algılama mesafesi: 2 mm ile 40 mm arasında
  • Koruma sınıfı: IP68, IP69K
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +85 °C arasında
  • Tercihe bağlı olarak, komple paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam veya gıda uyumlu gövde
  • IO-Link ve görsel ayar göstergesi
  • Yağlara, soğutma sıvılarına ve temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır

Avantajlar

Çok uzun kullanım süresi

IMI endüktif yaklaşım sensörlerinin algılama yüzeyleri dahil gövdeler, komple yüksek oranda sağlam paslanmaz çelikten oluşur ve sensörler, IP68 veya IP69K koruma sınıfına sahiptir. Sağlam ve sızdırmaz sensörler, çok zorlu uygulamalar için son derece sağlam bir çözümdür. Bu, durma sürelerini azaltır ve çok uzun bir kullanım süresi elde edilmesini sağlar.
Kapalı paslanmaz çelik gövde
Fırçayla temizlik mümkündür
Örn. darbeler gibi mekanik zorlanmalara karşı dayanıklıdır

Kapalı gövde sayesinde çok zorlu uygulamalar için sağlam çözüm

Stabil prosesler ve yüksek tesis kullanılabilirliği için geniş algılama mesafeleri ve IO-Link

Algılama mesafesi ne kadar geniş olursa çalışma rezervleri de o oranda büyür. Çalışma rezervleri, aynı zamanda kararlı prosesler ve yüksek tesis kullanılabilirliği anlamına gelir. IMI, normatif gereksinimlere oranla iki ila üç kat daha geniş algılama mesafeleri sunar. Bu algılama mesafeleri, proseslerinizde maksimum performans elde etmenizi sağlar. IMI, bunun dışında IO-Link ile donatılmıştır. Sensör, gerçek çalışma durumlarını algılar ve verileri, otomatik olarak proses kontrolüne gönderir. Bu, tesisinizin durmaması için en alt alan düzlemine kadar şeffaflık anlamına gelir.
En alt alan düzlemine kadar şeffaflık
IMI endüktif yaklaşım sensörleri, 40 mm'ye kadar üç kat daha geniş algılama mesafeleri sayesinde büyük çalışma rezervleri sunar

Geniş algılama mesafeleri ve IO-Link sayesinde kararlı prosesler ve yüksek tesis kullanılabilirliği

Hızlı ve kolay kurulum

IMI, çok hızlı ve kolay şekilde kurulabilir, bu sayede değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz. Birlikte verilen kendinden kilitli somunlar, montajı kolaylaştırır ve sensörlerin sürekli olarak tutulmasını sağlar. IMI, sanal bir ayar göstergesi ile donatılmıştır: Yanıp sönen ışıktan sürekli yanan LED´e LED durum değişimi, korunan algılama mesafesine ulaşıldığını bildirir. Bu sayede, tüm sıcaklık aralığı boyunca hedef nesnenin algılanması sağlanır. Benzersiz ve sistematik tip tanımı, her zaman kolayca okunabilecek şekilde sensöre eklenmiştir.
Görsel ayar yardımı: LED, korunan algılama mesafesine ulaşıldığını bildirir
Kendinden kilitli paslanmaz çelik somunlar teslimat kapsamına dahildir
Her zaman kolayca okunabilen lazerli etiket

Görsel ayar yardımı ve kendinden kilitli somunlar sayesinde IMI sensörleri hızlı ve kolay şekilde monte edilir.

Esnek ve maliyet optimizasyonu yapılmış uygulama çözümleri

Komple metal sensörler özellikle takım tezgah makineleri, ilaç, gıda ve içecek endüstrisinde kullanım için çok uygundur. IMI, farklı paslanmaz çelik modeller sunar: takım tezgah makineleri alanındaki uygulamalar için sağlam V2A paslanmaz çelik gövde ve hijyenik ve ıslak alanlardaki uygulamalar için gıda uyumlu V4A paslanmaz çelik gövde. Bu komple metal sensör portföyü, uygulamaları esnek ve maliyet optimizasyonu yapılmış şekilde çözmenize olanak sağlar. Uygulamanız için uygun sensörü bulamadınız mı? Özel isteklerinin, tam olarak gereksinimlerinize uyarlanmış şekilde hayata geçirmekten mutluluk duyarız.

Takım tezgah makineleri, ilaç, gıda ve içecek endüstrisindeki uygulamalar için en ince ayrıntısına kadar optimize edilmiştir.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn2 mm ... 40 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V2A / Paslanmaz çelik V4A
    Koruma sınıfıIP68, IP69K
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı