Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IM AC

Sanayide kullanım için ekonomik standart

Avantajınız

  • Gerilim kaynağının seçiminde yüksek esneklik
  • Sağlam tasarım sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • Sensörün çalışma süresinin daha uzun olması sayesinde makinenin durma süreleri azalır
  • Hassas anahtarlama sayesinde yüksek pozisyonlama hassasiyeti
  • Tedarik maliyetlerinin düşük olması sayesinde çok ekonomiktir

Genel bakış

Sanayide kullanım için ekonomik standart

Hassasiyet, en üst düzey uygunluk ve uzun çalışma süresi, endüktif sensörlere yönelik en önemli gerekliliklerdir. IM AC endüktif sensörler, en küçük alanda yüksek teknoloji barındırır. Entegre ASIC çip imalat işlemi tamamlandıktan sonra dijital eşitleme imkanı sunar. Değerlerin ASIC'de kaydedilmesi, anahtarlama noktasının çok hassas ve değerlerin tekrarlanabilirliğinin çok yüksek olmasını sağlar; üstelik tüm üretim partilerinde. "Hotmelt" gövdenin içindeki darbe ve titreşime karşı dayanıklılığın çok yüksek olmasını sağlar. Bu sayede kullanıcı açısından makine içinde yüksek bir pozisyonlama hassasiyeti ve sensörün güvenilir bir şekilde çalışması sağlanır.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M12 ila M30 arası
  • Kolay algılama mesafeleri: 2 ila 15 mm
  • Elektriksel tasarım: AC 2-telli, AC/DC 2-telli
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn2 mm ... 15 mm
    Gövde malzemesiPirinç(Sarı)
    Koruma sınıfıIP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı