Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IDF

Çift folyoları kolayca ve güvenli bir şekilde belirleyin

Avantajınız

  • Algılama, folyo kepçe tarafından alınırken gerçekleşir ve bu sayede proses süreleri hızlanır
  • Çift katların hemen algılanması sayesinde proses kalitesini iyileştirir
  • Kablo veya IO-Link üzerinden öğretme sayesinde hızlı devreye alma
  • Kablo veya IO-Link üzerinden öğretme sayesinde hızlı format değişimi
  • Küçük boyutu, makine tasarımında büyük özgürlük sağlar
  • IDF, IO-Link aracılığıyla diyagnoz olanakları sayesinde, şimdiye kadar çok zor belirlenebilen çift folyo katlarını da algılar. Bu, proses stabilitesini arttırır.

Genel bakış

Çift folyoları kolayca ve güvenli bir şekilde belirleyin

Örn. pil üretiminde folyo istifleme proseslerinde çift katların belirlenmesi büyük bir zorluktur. IDF çift folyo sensörleri, bir vantuzlu kolun bir ya da birden çok folyoyu alıp almadığını güvenilir şekilde belirler ve istenmeyen çift folyonun hemen ayrılmasını sağlar. Sensör, düşük boyutu sayesinde kepçenin hemen yakınına entegre edilebilir. Bunun dışında, IDF, diğer çözümlere göre bir alıcı ünitesine ihtiyaç duymaz. Bu nedenle, folyoları kepçe tarafından alındıkları sırada, yani sadece bir folyo tarafından algılar. Bu, proses sürelerini hızlandırır.

Farklı folyolar saniyeler içinde öğrenilir - tercihe bağlı olarak bir kablo veya IO-Link üzerinden öğretme yoluyla.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ve M12
  • Metalli çift folyoların algılanması
  • Elektriksel tasarım: DC, 4 telli
  • Sıcaklık aralığı: −25 °C ... +70 °C
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Kepçe pozisyonundan bağımsız algılama
  • Kablo veya IO-Link üzerinden öğretme

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    ÇapØ 8 mm / Ø 12 mm
    Algılama mesafesi Sn2 mm / 4 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V2A
    Koruma sınıfıIP68, IP69K
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı