Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri

Güvenilir, yüksek performanslı, sağlam. SICK marka endüktif yaklaşım sensörleri

Endüktif yaklaşım sensörleri neredeyse tüm sanayi kollarında milyonlarca uygulamada kullanılmaktadır. Bu sensörler metal nesneleri temassız algılar, uzun çalışma süreleri ve en üst düzey sağlamlıklarıyla öne çıkar. En modern ASIC teknolojisine sahip SICK firması sensörleri, en üst düzey hassasiyet ve güvenilirlik sunar. İster tek, ister iki kat, isterse üç kat algılama mesafesine sahip silindir veya köşeli sensörler veya patlama tehlikesi olan alanlar veya zorlu koşullara sahip ortamlar için özel sensörler olsun; hiç fark etmez. SICK firması her zaman ihtiyaçlarınıza uygun çözümü sunar. Böylece, sektöre özel ve münferit otomasyon görevleri akıllı ve güvenilir bir şekilde çözüme kavuşur.

Filtreleme ölçütü:

20 arama sonucu:

Result 1 - 20 out of 20

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi IQG
Zorlu ortam koşullarında kullanım için kompakt köşeli gövde yapısı
  • Gövde formu: 40 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 20 mm ila 40 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 85 °C
  • Plastik gövde
  • Push-Lock montaj sistemi
  • Beş yöne çevrilebilir sensör kafası
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMS
Mobil iş makinelerinde kullanım için sağlam sensörler
  • Diş boyutları: M12 ila M30
  • Yüksek anahtarlama mesafeleri: 4 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP68, IP69K
  • Ortam sıcaklığı: –40 °C ila +100 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Yük bırakma koruması ve 100 V/m´lik yüksek elektromanyetik uyumluluk
  • E1 tip onayı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMR
Kaynak alanında kullanım için düşürüm katsayısı-1 sensörler
  • Gövde yapıları: M8 ila M30, 40 x 40 mm ve 80 x 80 mm
  • Yüksek algılama mesafesi: 75 mm’ye kadar
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +85 °C
  • Silindirik vidalanabilir gövde yapısı için PTFE kaplama
  • Tüm metallerde 1 düşürüm katsayısı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMF
Gıda endüstrisinde kullanım için ekonomik standart
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ila 100 °C
  • Gıda maddeleri ile kullanım için uygun paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Görsel ayar göstergesi, IO-Link hazır
  • Tüm temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır, Ecolab tarafından sertifikalanmıştır
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMI
Zorlu uygulamalarda kullanım için sağlam komple metal sensörler
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Geniş algılama mesafesi: 2 mm ile 40 mm arasında
  • Koruma sınıfı: IP68, IP69K
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +85 °C arasında
  • Tercihe bağlı olarak, komple paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam veya gıda uyumlu gövde
  • IO-Link ve görsel ayar göstergesi
  • Yağlara, soğutma sıvılarına ve temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IME
Sanayide kullanım için ekonomik standart
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 1,5 mm ila 38 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli, DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IDF
Çift folyoları kolayca ve güvenli bir şekilde belirleyin
  • Gövde yapıları: M8 ve M12
  • Metalli çift folyoların algılanması
  • Elektriksel tasarım: DC, 4 telli
  • Sıcaklık aralığı: −25 °C ... +70 °C
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Kepçe pozisyonundan bağımsız algılama
  • Kablo veya IO-Link üzerinden öğretme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IQL
Sanayide kullanım için büyük köşeli gövde yapısı
  • Gövde formu: 80 mm x 80 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 50 mm ila 60 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli veya AC/DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 65 veya IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +80 °C
  • Plastik gövde
  • Açma veya kapama fonksiyonu programlanabilir
  • Algılama mesafesi potansiyometre üzerinden ayarlanabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IQM
Sanayide kullanım için köşeli gövdeye sahip minyatür sensörler
  • Gövde yapıları: 8 mm x 16 mm x 4 mm veya 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 1,5 mm ila 3 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Plastik gövde
  • Düz, yerden tasarruf eden ve hafif gövde yapısı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IQY
Sanayide kullanım için ince köşeli gövde yapısı
  • Gövde yapıları: 5 mm x 5 mm x 25 mm veya 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 0,8 mm ila 4 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67 veya IP 68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +75 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • 270° algılama durum göstergesi ile ince gövde yapısı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IQB
Sanayide kullanım için küçük köşeli gövde yapısı
  • Gövde yapıları: 10 mm x 16 mm x 28 mm veya 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 8 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • 270° algılama durum göstergesi ile küçük gövde yapısı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMB
Zorlu ortam koşullarında kullanıma yönelik sağlam standart model
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli, DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ila 100 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Görsel ayar göstergesi, IO-Link hazır
  • Yağlara ve soğutma sıvılarına karşı dayanıklıdır, dış mekanda kullanıma uygundur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMC
Endüktif zekayla dört kat anahtarlama yapın
  • Gövde yapıları: M8 ila M30; IQ10 ve IQ12
  • Bir Sn’de 20 mm’ye kadar programlanabilir dört anahtarlama noktası veya pencere
  • Serbest programlanabilir çıkış fonksiyonu
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: –40 °C ila +75 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik veya Vistal gövde
  • Mantık, sayaç, zaman ölçümü veya sıcaklık denetimi fonksiyonu
  • IO-Link 1.1
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IM AC
Sanayide kullanım için ekonomik standart
  • Gövde yapıları: M12 ila M30 arası
  • Kolay algılama mesafeleri: 2 ila 15 mm
  • Elektriksel tasarım: AC 2-telli, AC/DC 2-telli
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMA
Sanayide kullanım için 3 kat algılama alanına sahip analog sensörler
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama alanları: 0 ila 40 mm
  • Analog çıkış sinyali 0 V ... 10 V ve 4 mA ... 20 mA
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Yüksek çözünürlük ve tekrarlama doğruluğu
  • Mesafe kontrolü ve sürekli pozisyon tespiti
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IQV
Sanayide kullanım için yassı köşeli gövde yapısı
  • Gövde yapıları: 20 mm x 32 mm x 8 mm veya 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 5 mm ila 7 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Metal gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Sağlam metalden yassı gövde
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMN
Patlama tehlikesi olan alan için NAMUR sensörler
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Algılama mesafeleri: 1 ila 15 mm
  • DIN EN 60947-5-6 uyarınca NAMUR
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı:–20 °C ila + 70 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • ATEX cihaz kategorisi 1G ve 2G
  • Patlayıcı ortamlarda kullanım için uygundur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi SAM
Pals denetiminin kolay ve akıllı yolu
  • Gövde yapıları: M18 ve M30
  • 10 mm'ye kadar düz kafa algılama mesafeleri
  • Pals ve ivme izleme
  • İzleme alanı: 6 ila 12.000 pals/dak ve 0,1 ila 2 pals/s²
  • Anahtarlama ve pals çıkışı
  • Akıllı çalıştırma baypası
  • İki sınır değer ile esnek bir şekilde ayarlanabilen devir aralığı
  • Esnek sensör ayarları, görüntüleme, genişletilmiş diyagnoz ve IO-Link ile görselleştirme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMP
Hidrolik uygulamalara yönelik yüksek basınca dayanıklı sensörler
  • Gövde yapıları: M5, M8, M12 ve M14
  • Uzun algılama mesafeleri: 1 mm ila 3 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +100 °C
  • Sağlam, yüksek performanslı seramikten algılama yüzeyine sahip paslanmaz çelik gövde
  • 500 bara kadar basınca dayanıklı ve ön tarafı gaz geçirmezdir
  • 1 milyon basınç döngüsüne varan beklenen çalışma süresi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IMM
Endüstriyel uygulamalar için minyatür sensörler
  • Gövde yapıları: M4'den M5'e kadar, 3 mm ila 6,5 mm çap
  • Uzun algılama mesafeleri: 0,6 mm ila 4 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • IO-Link-ready
  • Çok küçük, hafif ve yerden tasarruf eder
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 20 out of 20

Yukarı