IMM: Endüktif minyatür sensörler

En yüksek seviyede minyatürleştirme

IMM sensörleri; en küçük boyutlar, düşük ağırlık, hassas ve hızlı anahtarlama tutumuyla yüksek oranda dinamik ve hızlı prosesler için ideal düzeyde uygundur. 3 kat algılama mesafesi, entegre görsel ayar göstergesi ve IO-Link 1.1, ayrıca bu minyatür sensörlerin öne çıkan özellikleridir.

Ürün seçimi

IMI: Sağlam komple metal sensörler

Sert, daha sert, en sert.

SICK’in kapalı paslanmaz çelik gövdeye sahip IMI tam metal sensörleri, yüksek mekanik ve kimyasal yüklenmelerin olduğu zorlu uygulamalar için geliştirilmiştir. Büyük algılama mesafeleri ve IO-Link üzerinden iletişim, yüksek bir proses stabilitesine ve tesis kullanılabilirliğine olanak sağlar.

Ürün seçimi

IMS: Mobil iş makineleri için sağlam ürün

Makinenizin maksimum kullanım süreleri

E1 tip onaylı IMS endüktif yaklaşım sensörleri, her hava koşulunda mobil iş makinelerinde kullanım için uygundur: Yük boşaltmaya karşı koruma, yüksek elekrtomanyetik uyumluluk, geniş bir gerilim ve sıcaklık aralığı, ekstrem sağlamlık ve sızdırmazlık.

Ürün seçimi

3 kat algılama mesafesine sahip sensörler

3xSn sayesinde stabil prosesler ve yüksek tesis kullanılabilirliği

3 kat algılama mesafesi sayesinde küçük boyutlar da birkaç santimetrelik ekstrem algılama mesafelerine ulaşabiliyor. Bu sayede, makinenizin montaj alanında tasarruf sağlayabilir ve algılanan nesneye daha büyük mesafe sayesinde mekanik hasar tehlikesini azaltabilirsiniz. Bunun sonucunda yüksek bir tesis kullanılabilirliği elde edilir.

Ürün seçimi

Endüktif güvenlik sensörü

PL e’ye kadar güvenli pozisyon denetimi

Örn. Otomatik yönlendirmeli araç uygulamalarında güvenli pozisyon denetimi için SICK’in kompakt endüktif güvenlik sensörleri belirleyici bir rol oynar. Bu sensörler sadece küçük ve çok yönlü değildir, aynı zamanda temassız şekilde çalışırlar ve bu nedenle aşınmaya maruz kalmazlar.

Ürün seçimi

Endüktif yaklaşım sensörleri

Her görev için hazır. Her ortamda.

SICK’in endüktif yaklaşım sensörleri, pratikte hiç aşınma olmadan ve çevre etkilerinden bağımsız olarak metal nesneleri en yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle algılar, sayar veya pozisyonlar.

Bu sensörler, uzun bir kullanım süresi boyunca hassasiyet ve en yüksek uygunlukla öne çıkar.

daha fazla

IMA: Analog sensörler

Bir ürün ailesi büyüyor

IMA analog endüktif yaklaşım sensörleri, yürüyüş yolları ve nesne pozisyonlarının uygun maliyetli ve güvenilir denetimi için çok uygundur.

40 mm’ye kadar 3 kat algılama mesafeli çeşitlerin yanında 15 mm’ye kadar 1 kat algılama mesafeli çeşitler de mevcuttur.

Ürün seçimi

Smart Sensors

Endüstri 4.0 için bilgi tedarikçileri

Smart Sensors, klasik anahtarlama sinyalleri veya ölçülen proses büyüklüklerinden elde edilen veriler ve bilgiler oluşturur ve alır. Bu sayede ciddi oranda verimlilik artışı, daha fazla esneklik ve öngörülü tesis bakımı için daha iyi planlama güvenliği elde edilmesine olanak sağlarlar.

daha fazla
IMM: Endüktif minyatür sensörler
IMI: Sağlam komple metal sensörler
IMS: Mobil iş makineleri için sağlam ürün
3 kat algılama mesafesine sahip sensörler
Endüktif güvenlik sensörü
Endüktif yaklaşım sensörleri
IMA: Analog sensörler
Smart Sensors

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

23 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 23

Zorlu ortam koşullarında kullanım için kompakt köşeli gövde yapısı
  • Gövde formu: 40 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 20 mm ila 40 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 85 °C
  • Plastik gövde
  • Push-Lock montaj sistemi
  • Beş yöne çevrilebilir sensör kafası
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
PL d’ye kadar kolay ve güvenli pozisyon denetimi
  • Gövde yapıları: M12 ila M30
  • Artan tepki alanları: 4 mm ila 15 mm
  • İki OSSD Güvenlik çıkışı
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Bağlantı çeşitleri: M12 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
PL d’ye kadar kolay ve güvenli pozisyon denetimi
  • Dört köşeli forma sahip tasarım: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Tepki mesafesi: 4 mm
  • İki OSSD Güvenlik çıkışı
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Bağlantı çeşitleri: M8 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Mobil iş makinelerinde kullanım için sağlam sensörler
  • Diş boyutları: M12 ila M30
  • Yüksek anahtarlama mesafeleri: 4 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP68, IP69K
  • Ortam sıcaklığı: –40 °C ila +100 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Yük bırakma koruması ve 100 V/m´lik yüksek elektromanyetik uyumluluk
  • E1 tip onayı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kaynak alanında kullanım için düşürüm katsayısı-1 sensörler
  • Gövde yapıları: M8 ila M30, 40 x 40 mm ve 80 x 80 mm
  • Yüksek algılama mesafesi: 75 mm’ye kadar
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +85 °C
  • Silindirik vidalanabilir gövde yapısı için PTFE kaplama
  • Tüm metallerde 1 düşürüm katsayısı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Gıda endüstrisinde kullanım için ekonomik standart
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ila 100 °C
  • Gıda maddeleri ile kullanım için uygun paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Görsel ayar göstergesi, IO-Link hazır
  • Tüm temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır, Ecolab tarafından sertifikalanmıştır
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Zorlu uygulamalarda kullanım için sağlam komple metal sensörler
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Geniş algılama mesafesi: 2 mm ile 40 mm arasında
  • Koruma sınıfı: IP68, IP69K
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +85 °C arasında
  • Tercihe bağlı olarak, komple paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam veya gıda uyumlu gövde
  • IO-Link ve görsel ayar göstergesi
  • Yağlara, soğutma sıvılarına ve temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sanayide kullanım için ekonomik standart
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 1,5 mm ila 38 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli, DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 23

Avantajlar

Güvenilir, yüksek performanslı, sağlam. SICK marka endüktif yaklaşım sensörleri

Endüktif yaklaşım sensörleri neredeyse tüm sanayi kollarında milyonlarca uygulamada kullanılmaktadır. Bu sensörler metal nesneleri temassız algılar, uzun çalışma süreleri ve en üst düzey sağlamlıklarıyla öne çıkar. En modern ASIC teknolojisine sahip SICK firması sensörleri, en üst düzey hassasiyet ve güvenilirlik sunar. İster tek, ister iki kat, isterse üç kat algılama mesafesine sahip silindir veya köşeli sensörler veya patlama tehlikesi olan alanlar veya zorlu koşullara sahip ortamlar için özel sensörler olsun; hiç fark etmez. SICK firması her zaman ihtiyaçlarınıza uygun çözümü sunar. Böylece, sektöre özel ve münferit otomasyon görevleri akıllı ve güvenilir bir şekilde çözüme kavuşur.

Kapsamlı ürün yelpazesi

Küçük veya büyük, silindirik veya dört köşeli form fark etmez: SICK’in kapsamlı endüktif yaklaşım sensörü portföyü, her uygulama için uygun sensörü sunar. Farklı tasarımlar ve paslanmaz çelik, VISTAL®, metal, plastik veya PTFE kaplama gibi malzemeler arasında seçim yapabilirsiniz. Elektrikli model ve bağlama tekniği alanında da endüstriyel ortamda en çok kullanılan çeşitler kullanımınıza sunulmuştur. Ve uygun sensörü bulamazsanız, SICK; özel müşteri isteklerinde de hızlı ve basit şekilde kriterlere uygun sensörü çözümünü sunar.

Tüm kullanım koşullarında güvenilir algılama

Hangi zorlu kullanım koşullarının mevcut olduğu fark etmez: SICK’in endüktif yaklaşım sensörleri her zaman güvenilir şekilde çalışır. Bu sensörler, en zor koşullarda da güvenli algılama sonuçları gönderir. Son derece sağlam tasarımları sayesinde, darbe ve titreşim kaynaklı yüksek mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı ve elektromanyetik parazitlere karşı da güvenlidirler. Toz, kir, ekstrem sıcaklıklar veya sıcaklık değişimi, nemli ve ıslak ortamlar veya temizlik maddeleri gibi kimyasallara temas fark etmez: SICK’in sensörlerine güvenebilirsiniz.

Hassas, güçlü ve iletişim dostu

En yeni SICK-ASIC teknolojisi sayesinde, hatalı prosesler geçmişte kaldı. Bu teknolojiye sahip sensörler, öncekilere oranla daha güçlüdür. Tek veya dört kadar algılama mesafesi fark etmez, SICK’in endüktif yaklaşım sensörleri en yüksek hassasiyetle güvenli ve güvenilir şekilde algılama yapar. SICK, her gün geleceğe doğru ilerliyor. Gelişmiş teşhis olanakları ve IO-Link 1.1 ile iletişim, sensörleri Endüstri 4.0’ın veri tedarikçisi yapar. Akıllı sensör sistemleri sayesinde, şimdiye kadar kontrol sisteminde çözülen karmaşık görev tanımları kolayca ve doğrudan sensör içinde realize edilebilir. Bu sayede, öngörülü bakımlar kolaylaşır ve makinelerin durma süreleri kısalır.

Download