Iletisim
Geri bildirim

Nesnelerin dinamik hacim ölçümü

Ana verilerin doğru ve verimli şekilde tespiti, lojistik prosesleri için temel öneme sahiptir. Yüzeyleri şeffaf, folyo kaplı veya çok karanlık olabilen küp şeklindeki ve standart şekle sahip olmayan nesnelerin ağırlığını be boyutlarını tespit etmek, bu uygulamanın asgari gerekliliğidir. Bunun dışında barkodlu, matris kodlu veya RFID yazma/okuma cihazı’li nesnelerin yassı konveyör bantları, çanaklı veya çapraz kayışlı konveyörler üzerinde saniyede 4 metreye kadar bir taşıma hızında tanımlanması gerekir. Bu verilerle daha sonraki prosesler güvenli şekilde uygulanabilir, depolar optimize edilebilir ve taşıma prosesleri verimli şekilde tasarlanabilir. Uygulama durumuna bağlı olarak, bu gereksinimlerin −30 °C’ye kadar ortam sıcaklıkları için de karşılanması gerekir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Bakışla boyutlandırma
    • 5 mm x 5 mm x 2 mm’ye (U x G x Y) kadar sertifikalı ölçüm hassasiyeti
    • Sistem türüne göre 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm’ye (U x G x Y) kadar nesne boyutlarını tespit eder
    • 2 m/s’nin üzerinde konveyör bandı hızı mümkün
    • MSC800 denetçi ile iyi entegre edilebilir
    Büyük ve zorlu nesnelerin boyutlandırılması ve pozisyon tespiti
    • Ölçüm hassasiyeti: 20 mm x 20 mm x 20 mm’ye kadar
    • Nesne boyutları: 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm’ye kadar
    • Konveyör bant hızları: 3,0 m/saniyeye kadar
    • Yedekli sistemli yapısı (opsiyonel)
    • MTTR: donanım tabanlı parametre klonlama sayesinde 10 dakikadan daha az
    • Merkezi kontrol ünitesi, sistemin kolayca genişletilmesine olanak sağlar
    Bir kaskat içinde esnek ve verimli algılama sistemi
    • 60 sensöre kadar çok kolay kablolama
    • Sıralı çevrime sokma, karşılıklı etkileşimi önler
    • Çeşitli sensör teknolojilerinin serbest düzeni
    • Sensörler, farklı kablo uzunluklarında temin edilebilir
    • Sistemde sensör verileri değerlendirmesi veya ham verilerin doğrudan aktarılması
    • Arıza teşhis fonksiyonu sayesinde yüksek proses stabilitesi
    Tavizsiz lazerli ölçüm – hassas, hızlı ve güvenilir
    • Çok karanlık veya parlak nesnelerde de hassas ölçüm
    • Yüksek ölçüm noktası yoğunluğu için hassas açısal çözünürlük
    • 600 Hz ile yüksek hızlı ölçüm ve Gigabit-Ethernet ile hızlı veri aktarımı
    • Karşılıklı etkileşim olmadan cihazların senkronizasyonu
    • Endüstri uyumlu M12 bağlantılar

    Gerçek büyüklük söz konusuysa

    • 5 mm x 5 mm x 2 mm’ye kadar ölçüm hassasiyeti
    • 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm’ye kadar nesne boyutları
    • 4 m/sn’ye kadar konveyör hızları
    • MID ve NTEP (OIML) uyarınca sertifikalanmıştır
    • Nokta bulutu çıkışı mümkündür
    • Metrolojik olarak ilgili ve uygulamaya özel yazılım arasında ayrım
    • Dinamik ölçek değeri geçişi

    Uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümleri için esnek şekilde kullanılabilir
    • İki ışın arasındaki mesafeler: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Algılama mesafesi: 12 m
    • Fonksiyonlar: Çapraz ışın ölçümü, 4 x bölge ölçümü, yüksek hızlı tarama, şeffaf mod
    • Arayüzler: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Sağlam anahtarlama eşiğine sahip, güneş ışınlarına karşı dayanıklı mod

Üretim lojistiği akıllanıyor

Daire tamamlanıyor - Üretim sırasındaki en küçük ara boşluklar için de üretim lojistiğindeki sensör çözümleri

Daha fazla öğrenin

Yukarı