Iletisim
Geri bildirim

Merdane tahriklerinin verimli şekilde ayarlanması

Flexi Soft güvenlik kontrolörü, FX3-MOC Motion-Control modülü ile makine silindirlerinin hızını kolay, esnek ve uygun maliyetli şekilde denetler. Makinenin durması durumunda, DFS60S Pro güvenlik enkoderi, duran makine merdanelerini, bu uygulama için özelleştirilen ve SIL 2 /Pl d’ye kadar gereklilikleri karşılayan güvenlik fonksiyonlarıyla kontrol eder.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Yazılımla programlanabilir güvenlik kontrolörü
    • Modüler donanım platformlu güvenlik kontrolörü
    • Konfigürasyonun sistem soketine kaydedilmesi
    • Flexi Line ile güvenli kumanda ağ bağlantısı
    • Flexi Loop ile güvenli seri bağlantı
    • Güvenli tahrik denetimi
    • Güvenli analog değer denetimi
    • Lisanssız Flexi Soft Designer konfigürasyon yazılımı

    Güvenli, kolay, esnek: Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder

    • Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Elektrikli arayüz: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 döngüler

    • Face mount flanş veya servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft (kama ile montaj olanağı)

    • Üniversal kablo çıkışı, M23 ya da M12 erkek konnektör, eksenel veya radyal

    • Koruma sınıfı: IP65

    • Çalışma sıcaklığı aralığı: –30 °C ... +95 °C (tipe bağlı)

Yukarı