Iletisim
Geri bildirim

3 eksenli portal robotun tutucu pozisyonlaması

3 eksenli portal robot, yapı parçasını parça taşıyıcıdan alır ve birleştirme prosesine besler. Burada konumlandırma için proseste gerekli olan hareketlerin yüksek seviyeli hassasiyetle uygulanması önemlidir. Dijital HIPERFACE-DSL® arayüzlü motor-Feedback sistemi EKM36, konum gerçek değerlerini devir başına maks. 20 Bit olarak çözer ve bu sayede tutucuyu doğru şekilde konumlandırır. Kontrolör hızı için otomatik senkronizasyon, tahrikte kontrolör devrini optimize eder. HIPERFACE DSL® ile enkoder iletişiminin motor hattına entegrasyonu sayesinde kablolama maliyeti %50 azalır, özellikle de hareketli eksenlerde çok faydalıdır.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi EKS/EKM36
    Yüksek dinamik servo tahrikler için kompakt Motor-Feedback sistemi
    • HIPERFACE DSL® arayüzlü Motor-Feedback sistemi
    • 36 mm çapla kompakt, sağlam gövde şekli
    • Multiturn sisteminde devir başına 20 bite kadar çözünürlük ve 4.096 devir ölçülebilir
    • Harici bir sıcaklık sensörü ile bağlantı imkanı
    • 8 kByte serbest bellek alanıyla E²Prom
    • SIL2 sertifikalı (sadece EKS/EKM36-2... için geçerli)
    • Kullanım süresi histogramı

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Yukarı