Iletisim
Geri bildirim

Otomatik parça alımı (Bin-picking)

Farklı boyutlar ve formlara sahip sac parçalar, eğme makinesi robotu tarafından dahil edilmektedir. Ruler 3B görüntü işleme, yüksek doğruluğa sahip tarama gerçekleştirerek en üsteki sac parçasını ve bunun doğru konum verilerini ile kutu içerisindeki pozisyonunu belirlemektedir. Parçaların zahmetli şekilde önceden ayıklanması gerekmez.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi ScanningRuler
    Sağlam ve kesin geniş görüş alanlı 3D anlık görüntü
    • Sabit nesnelerin 3D görüntülerinin işlenmesi
    • Euro ve ABD tipi paletleri taramak için geniş görüş alanı
    • Fabrikada kalibre edilmiş 3D verilerin doğru ve güvenilir tam milimetrelik elde edilmesi
    • Ortam ışığı ve kontrast dalgalanmalara karşı duyarsızdır
    • Entegre lazer ışık kaynağı ile sağlam gövde
    • 3D bulutlanma noktası verileri gri skala bilgileriyle
    Ürün ailesi Ruler
    Sert ortamlar için Gigabit 3B görüntü işleme sensörü
    • Tam üretim hızında fabrikada kalibre edilmiş 3D milimetrik ölçümler
    • 100 mm ile 1,5 m arasındaki genişlik değerlerinde tam doğrulukta 3D ölçümler
    • Eş zamanlı 3D, gri skala ve dağılma ölçümleri
    • Hiçbir harici aydınlatmaya gerek duymaksızın kolay entegre edilir
    • - 30 °C'a kadar sert ortamlar için sağlam gövde
    • Uzun kablo yollarında merkezi olmayan kamera bağlantıları için Gigabit Ethernet
    Ürün ailesi PLB
    Kutu toplama ve paletten boşaltma işlemleri için esnek parça yeri tespiti
    • Tüm fonksiyonlar hedef uygulamalara uyarlanmıştır
    • CAD ve geometrik parça özelliklerini temel alan birden çok yer tespit algoritması
    • Anında kullanım için ön kalibrasyonu yapılmış 3D kamera seçenekleri
    • Çarpışmayı önleme amacıyla kontrol
    • Tüm robot modelleriyle kolay entegrasyon
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Yukarı