Yüksek gerilim akümülatörlerinde 2D yabancı cisim algılama

Yüksek gerilim akümülatörleri(YGA) gövdeye bağlanırken, örn. vida gibi bir yabancı cisim YGA’nın akü hücrelerini hızlı bir şekilde delip geçebilir. Bu da akü hücrelerine ciddi şekilde zarar verebilir, bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir ve tesiste ve otomobil parçalarında hasarlara yol açabilir. Gövde ve yüksek gerilim akümülatörü bağlanmadan önce, yüksek gerilim akümülatörünün yabancı cisimler açısından kontrol edilmesi gerekir: picoCam2 2D-Streaming kameralar, yüksek gerilim akümülatörünün yüzeyini cisimler açısından kontrol eder. Bir Sensor Integration Machine (SIM), akan görüntüleri, bir referans görüntüyle yabancı cisimlere eşitler. Bu yabancı cisim algılama çözümü, örn. hibrit araçlara takılan daha küçük yüksek gerilim akümülatörlerdeki basit yüzeyler için idealdir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    GigE-Vision standardına göre ultra kompakt, endüstriyel Streaming kameralar
    • Ultra kompakt gövde
    • Power over Ethernet (PoE)
    • Geniş alanlı gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
    • Vidalanabilir RJ45-GigE arayüzü
    • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için vidalanabilir Hirose konnektörlü soketi
    • Renkli ve monokrom modeller
    • C-Mount lensler için bağlantı
  • Aşağıdaki ürünler eklenebilir
    Sensor Integration Machine
    SIM4x00
    • Yan ürün ailesi: SIM4000
    • Desteklenen ürünler: 2B ve 3B görüntü işleme sensörleri, artımsal ve mutlak enkoder, GigE-Vision kameralar, Kamera tabanlı kod okuyucu, Sabit barkod okuyucular, RFID yazma/okuma cihazları, 2D ve 3D-LiDAR sensörleri, deplasman ölçüm sensörleri, fotoseller
    • Diğer fonksiyonlar: HALCON13 (görüntü işleme kütüphanesi), JPEG kompresyon, Doğrultma, Görüntü birleştirme
    • Bağlantılar: I/O, Gerilim kaynağı ve CAN, artımsal, Seri, fieldbus, CAN, S1-S4, IO-Link Master, S5-S8, POE ile Ethernet GigE, Ethernet 10GigE
    • Koruma sınıfı: IP65
    Bilgi: Cihaz ve Firmware sürümü hakkındaki ek bilgileri, SICK Support Portal’da bulabilirsiniz. SIMxxxx için sunulan bağlantı kablolarına komple genel bakış da Support Portal’ta mevcuttur. Giriş için sisteme kayıt olunması gerekir.
    Detaylar
    Şimdi karşılaştırma yapın
    Adet
    SICK Support Portal Overview connecting cables
    Sensor Integration Machine
    SIM2x00
    • Yan ürün ailesi: SIM2500
    • Ürün kategorisi: Programlanabilen cihazlar
    • Desteklenen ürünler: SICK ürünü veya GigE Görüntü İşleme standardıyla uyumlu 2B ve 3B görüntü işleme, 2D ve 3D-LiDAR sensörleri, Kamera tabanlı kod okuyucu, Barkod okuyucu, RFID yazma/okuma cihazları, deplasman ölçüm sensörleri, artımsal ve mutlak enkoder, fotoseller
    • İşlemci: NEON hızlandırmalı, 8 çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU, Görüntü (ön) işleme için FPGA yardımcı işlemci
    • Alet takımı: SICK API algoritması, HALCON (görüntü işleme kütüphanesi)
    • Diğer fonksiyonlar: I/O işlemleri için FPGA, Atanmış Fieldbus kontrolörü
    • Bağlantılar: I/O, Power, SERIAL, INC, Fieldbus, CAN, SENSOR S1-S4, SENSOR S5-S6, PoE´li Ethernet, USB
    • Koruma sınıfı: IP65
    • Nesil: Ikinci nesil
    Bilgi: Cihaz ve Firmware sürümü hakkındaki ek bilgileri, SICK Support Portal’da bulabilirsiniz. SIMxxxx için sunulan bağlantı kablolarına komple genel bakış da Support Portal’ta mevcuttur. Giriş için sisteme kayıt olunması gerekir.
    Detaylar
    Şimdi karşılaştırma yapın
    Adet
    Overview connecting cables SICK Support Portal