Yüksek gerilim akülerinde yabancı cisim algılama

Yüksek gerilim aküsü (YGA) gövdeye bağlanırken, vida gibi bir yabancı cisim YGA’nın akü hücrelerini hızlı bir şekilde delip geçebilir. Bu da akü hücrelerine ciddi şekilde zarar verebilir, bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir ve tesiste ve otomobil parçalarında hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, gövde ve YGA birleştirilmeden önce yabancı cisimler açısından bir kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir: Yabancı Cisim Algılama Sistemi (YCS), lazerli triangülasyon yardımıyla YGA’yı bir denetim hücresinde yüksek bir hassasiyetle ve çok hızlı bir şekilde tarar. YCS, diğer bileşenlerin yanı sıra, taranan alanı analiz eden dört bağımsız denetim kafasıyla donatılmıştır. Taranan alanı görselleştirme işlemini, YCS’nin diğer bir bileşeni olan SICK AppSpace Programmable Device SID üstlenir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    ROCC teknolojisi sayesinde küçük gövdede etkin 3D performans
    • Mükemmel 3D performans için SICK’in ROCC teknolojisine sahip CMOS sensörleri
    • 15,4 Megapiksel/saniyeye kadar işleme.
    • Tam formatta 7 kHz’de 3D profiller
    • Sensör çözünürlüğü: maks. 2.560 x 832 px
    • GigE Vision ve GenICam ile uyumludur
    • 3D, yansıma ve kontrol ışığı ölçümü bir cihazda
    • Endüstriyel gövde, IP65/67 koruma sınıfına göre opsiyonel
    Basit ve zorlu yüzeyler için yabancı cisim algılaması
    • Lazer nirengisi yöntemini temel alan yabancı nesne algılamaya yönelik optik kontrol sistemi
    • 3D resimler için SICK 3D görüntü işleme kameralı ölçeklenebilir sistem kurulumu
    • Müşteriye özel uygulamalar için SICK-AppSpace ortamı
    • Reçete yönetimi
    • Veri görselleştirmeye yönelik ekran