Montaj kızağının tanımlanması

Birleştirmeden önce tahrik organları da dahil kaportaya takılan yürüyen aksamın doğru olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için RFH630 Interrogator ile sürücüsüz taşıma aracı üzerindeki montaj kızağına sabit RFID transponderi algılanır. RFID transponderinde kayıtlı bilgiler montaj kızağına net bir şekilde ilgili imalat görevinin tahsis edilmesine imkan sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    RFID ile akıllı tanımlama
    • 240 mm lazer tarama mesafeleri için 13,56 MHz'lik RFID okuma/yazma cihazı
    • Transponder iletişimi, ISO 15693 standardını karşılar
    • Entegre antenli kompakt, endüstriyel tasarım
    • Entegre protokol yapısı ile standart haberleşme yapılarına erişim sağlar
    • Güçlü işlemci, denetim görevlerini bağımsız şekilde çözer
    • Esnek tetikleyici denetimi
    • MicroSD hafıza kartı ile klonlama parametrelerini destekler
    • Entegre diyagnoz fonksiyonu

Üretim lojistiği akıllanıyor

Daire tamamlanıyor - Üretim sırasındaki en küçük ara boşluklar için de üretim lojistiğindeki sensör çözümleri

Daha fazla öğrenin