Mobil tehlike alan koruması

Makaslı yük kaldırma masalı otomatik yönlendirmeli araç; insanlar, araçlar ve malzemelerle çarpışmaya karşı iki microScan3 güvenli lazer alan tarayıcı ile her iki sürüş yönünde korunmuştur. Yapılandırılabilen koruma ve uyarı alanları hıza veya viraj sürüşüne göre dinamik şekilde aktifleştirilir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Sağlam güvenli lazer alan tarayıcı – olağanüstü akıllı
    • Yenilikçi tarama teknolojisi safeHDDM®
    • Ethernet arayüzü üzerinden yüksek oranda hassas ölçüm verileri
    • Koruma alanı mesafesi: 9 m’ye kadar; tarama açısı: 275°
    • 128 adede kadar serbestçe yapılandırılabilen alan ve 8 adede kadar anlık koruma alanı
    • Standartlaştırılmış iletişim arayüzleri
    • Konfigürasyon hafızalı sistem soketi