Baş üstü monoray sisteminde doğrusal pozisyonlandırma
OLM200 doğrusal ölçüm sensörü, münferit askıların konumunun yüksek hassasiyetle ve kayma olmadan belirlenmesine imkan sağlar. Saniyede 10 m''ye varan bir hızla referans barkod hattından askının konumunu hesaplayabilir. Hareketli parçalardan tamamen feragat edilmesi ve sağlam metal gövdesi sensörün kullanım sürelerini ve kullanım ömrünü artırır. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI ve RS-485 gibi farklı endüstriyel ağlar için çok sayıda varyant mevcuttur.