Iletisim
Geri bildirim

Motor-Feedback sistemlerinde HIPERFACE DSL® ile etkili robot tahrikleri

Yenilikçi ve tamamen parazitsiz HIPERFACE- DSL® protokolü, sadece motor kablosuna entegre edilmiş iki ana hat üzerinden iletişim sağlar. Dolayısıyla robot kumandası için tahrik başına yüksek seviyede esnek tek bir kablo kullanımından dolayı maliyetten büyük oranda tasarruf edilir. Motor-Feedback sistemi EKS36 ilave olarak bir kullanım süresi histogramı kaydeder ve bu sayede tek bir tahrik için aralıksız bir uygulama analizi yapılmasını sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi EKS/EKM36
    Yüksek dinamik servo tahrikler için kompakt Motor-Feedback sistemi
    • HIPERFACE DSL® arayüzlü Motor-Feedback sistemi
    • 36 mm çapla kompakt, sağlam gövde şekli
    • Multiturn sisteminde devir başına 20 bite kadar çözünürlük ve 4.096 devir ölçülebilir
    • Harici bir sıcaklık sensörü ile bağlantı imkanı
    • 8 kByte serbest bellek alanıyla E²Prom
    • SIL2 sertifikalı (sadece EKS/EKM36-2... için geçerli)
    • Kullanım süresi histogramı

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Yukarı