Iletisim
Geri bildirim

Lastik tanımlama

Ham ve bitmiş lastikleri büyüklüğünden, konumundan ve barkodun hizasından ve aynı zamanda farklı konveyör tertibatlarından bağımsız olarak güvenilir şekilde tanımlamak için SICK, lastik kodu okuma sistemini Tire Lector Array geliştirdi. Modüler sistem yüksek çözünürlüklü kamera tabanlı kod okuyuculardan Lector65x oluşur. Bir arada çok sayıdaki kod okuyucu esnek şekilde tek bir sistem halinde kombine edilir ve konveyör tertibatının genişliğine mükemmel biçimde uyarlanır ve okuma için üstten veya alttan kullanılabilir. Farklı nesne yükseklikleri durumunda (özellikle kamyon lastiklerinde) yüksek çözünürlüklü ve homojen görüntüler için dinamik parlaklık uyumu ve dinamik odak, gerekli kameraların adedini minimize eder. İyi düşünülmüş tasarım ve ihtiyaca yönelik ön montaj sayesinde kurulum ve bakım kolayca yapılır.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi Lector65x
    Yürür bant üzerinde esnek kod okuma
    • 2/4 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişimi frekansı
    • Nesneden nesneye dinamik odak düzeltmesi
    • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
    • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
    • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları

Tüm tedarik zinciri için daha fazla verimlilik

 
SICK´in akıllı sensörleri, üretim ve lojistik alanındaki ağ
bağlantısını geliştirir. 
 
 
Yukarı