Iletisim
Geri bildirim

Lastik geometrisinin kontrol edilmesi

Lastik imalatı zorlu kalite gerekliliklerini getirir. Burada lastik geometrisinin lastik test makinesinde lastik dönerken yükseklik dayanak noktaları, bombeler ve diğer uyumsuzluklar bakımından tamamlayıcı bir testi bulunur. Bunun için talep doğrultusunda deplasman ölçüm sensörleri ya da 3B görüntü işleme sensörleri kullanıma sunulur.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Her boyutu yüksek doğrulukta belirleyin
    • 24 mm ... 26 mm'den 300 mm ... 700 mm'ye kadar bir çok ölçüm mesafesi
    • Bir CMOS alıcı elemanı aracılığıyla yüzeyden bağımsız ölçüm
    • En yüksek ölçüm hassasiyeti ve ölçüm frekansı
    • Tek bir sensör kafası ile cam kalınlığı ölçümü
    • Farklı ışık demet çapı
    • En çok üç sensöre kadar entegre hesaba katma
    • RS-422 yolu ile tek başına kullanım
    Gelişmiş endüstri çözümleri için hızlı 3D ölçüm ve MultiScan
    • Yüksek hızda ve kalitede hızlı 3D ölçümler
    • 3D formun kontrastını, rengini ve saçılmasını, tümünün aynı anda ölçümünü gerçekleştirmek için MultiScan fonksiyonu
    • 3D olarak 1.536 piksele ve gri skala ve renkli olarak 3.072 piksele kadar sensör çözünürlüğü
    • Konfigürasyon, çalışma mesafesi ve görüş alanında yüksek seviyede esneklik
    • Makine içi 3D kalibrasyonu
    • Gigabit Ethernet ve CameraLink arayüzü
    Güçlü ölçüm uzmanı
    • 80 kHz'ye varan ölçüm frekansı
    • Direkt sensör kafasındaki TCP/IP protokollü Ethernet arayüzü
    • Parametreleme için Web sunucusu arayüzü
    • Yenilikçi değerlendirme algoritması
    • Konumlama görevleri için en yüksek tekrarlama hassasiyeti
    • En küçük girintiler veya deliklerin algılanması ve ölçülmesi
    Küçük gövdede devasa 3D performansı
    • Mükemmel 3D performans için SICK’in ROCC teknolojisine sahip CMOS sensörleri
    • 15,4 Megapiksel/saniyeye kadar işleme.
    • Tam formatta 7 kHz’de 3D profiller
    • Sensör çözünürlüğü: maks. 2.560 x 832 px
    • GigE Vision ve GenICam ile uyumludur
    • 3D, yansıma ve kontrol ışığı ölçümü bir cihazda
    • Endüstriyel gövde, IP65/67 koruma sınıfına göre opsiyonel
Yukarı