Iletisim
Geri bildirim

Konveyör hattında otomatik lastik ayırma

Lambaların trafik akışını düzenlediği gibi MultiTask fotoseller ZoneControl de aynı şekilde hafızası programlanabilir kumanda sistemi SPS olmadan ya da harici başka bir kumanda sistemi gerekmeden konveyör bandı üzerindeki lastik naklini kumanda eder. Bu işleme yığılma basınçsız taşıma (Zero Pressure Accumulation ZPA) adı verilir. ZoneControl çözümlerinin kurulumu son derece kolaydır: MultiTask fotoseller konveyör sistemine takılır, bir sıra devreye alınır ve pnömatik hattı ya da bağlantı motor makaralarına bağlanır. SPS programlama ve pahalı kablolama sistemleri bu sayede gereksizdir. Farklı montaj talimatları için çeşitli montaj konfigürasyonu olan versiyonlar bulunur.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi ZoneControl
    Yığılma basınçsız taşıma kolaylaşır
    • Üç farklı montaj sürümü: rulolar (R/IR) arasına, yan çerçeveye (ZLM) ve konveyör bandı (WLR) üzerine montaj
    • Üç mantık kartı: tekli çalışma, Sleep fonksiyonuyla tekli çalışma, blok (slug) çalışma
    • Arka arkaya 50 taneye kadar ZoneControl çözümü anahtarlanabilir.
    • Kolay seçim ve uygulama için tam hareketli simülasyon
    • Standart kesim uzunluğu 1 m (3 ft) veya 2 m (6 ft)

Yukarı