Iletisim
Geri bildirim

Konveyör bandında lastik algılama

Minik fotoseller GL10, silindir konveyör üzerinde spotlama istasyonunun önündeki lastikleri algılar. Devre sinyali silindir konveyörün istasyona kumanda edilmesini sağlar. Parlak ve hassas ışık noktalı bir PinPoint LED ve Q-Lock montaj sistemi etkili ve hızlı kurulum yapılmasını sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi G10
    Bu bandın verim/fiyat oranı göz doldurur
    • Uzun algılama mesafesi: arka fon bastırma ile 1.200 mm, PL80A reflektör üzerinde 15 m
    • Parlak, hassas ışık noktasına sahip PinPoint LED
    • Küçük gövde yapısı
    • PNP-/NPN veya röle çıkışı bulunan 10 … 30 VDC veya 24 … 240 VAC/VDC gerilim kaynağı
    • Metal takviyeli montaj delikleri bulunan sağlam sensör gövdesi
    • Q-Lock montaj braketi ile birkaç saniye içinde monte edilir
Yukarı