Iletisim
Geri bildirim

Entegre spotlamaya sahip TLA (Tire Lector Array), robot kullanımına olanak sağlıyor

Optimize edilmiş bir lastik üretim prosesi için, her lastiğin iç tarafına barkodlar eklenir. Barkodlar ve pozisyonları güvenilir şekilde belirlenmelidir. Dinamik bir okuma, taşıma sisteminin şimdiye kadar gerekli olan durdurulmasını gereksiz hâle getiriyor. Bu amaçla, “Spotlama” için bir VML Prime takip ve izleme sistemi, Tire Lector Array lastik kodu okuma sistemine entegre ediliyor. Bu, barkodların ve pozisyonlarının dinamik şekilde belirlenmesini sağlıyor. Pozisyon verileri, diğer dinamik proseslerle sorunsuz şekilde etkileşime girmek için sonraki robot teknolojilerinin kullanımına sunuluyor.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi VML
    Bakışla boyutlandırma
    • 5 mm x 5 mm x 2 mm’ye (U x G x Y) kadar sertifikalı ölçüm hassasiyeti
    • Sistem türüne göre 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm’ye (U x G x Y) kadar nesne boyutlarını tespit eder
    • 2 m/s’nin üzerinde konveyör bandı hızı mümkün
    • MSC800 denetçi ile iyi entegre edilebilir
Yukarı