Iletisim
Geri bildirim

Zorlu nesne özelliklerinde de dinamik palet ölçümü

Otomatik lojistik proseslerinde, paletler gibi daha büyük nesneler de güvenilir şekilde ölçülmelidir. Mümkün olduğunca dar ve verimli prosesler için, proseste nesnenin kapsayıcı en küçük küp biçimini belirleyen dinamik bir ölçüm teklif edilir. Bunun için, VMS6x00/7x00 takip ve izleme sistemi idealdir. Bu sistem, örn. folyo içinde ambalajlanmış veya hafif parlak veya siyah nesnelerin yüklendiği paletler gibi zorlu yüzey özelliklerine sahip nesneleri de ölçer. Nesne boyutları (uzunluk, genişlik, yükseklik) yanında paletin konveyör sistemi üzerindeki doğru pozisyonu da belirlenebilir. Sistem, modüler yapısı sayesinde diğer SICK çözümleriyle uyumludur ve özel uygulamalara kişiye uygun şekilde adaptasyona olanak sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Büyük ve zorlu nesnelerin boyutlandırılması ve pozisyon tespiti
    • Ölçüm hassasiyeti: 20 mm x 20 mm x 20 mm’ye kadar
    • Nesne boyutları: 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm’ye kadar
    • Konveyör bant hızları: 3,0 m/saniyeye kadar
    • Yedekli sistemli yapısı (opsiyonel)
    • MTTR: donanım tabanlı parametre klonlama sayesinde 10 dakikadan daha az
    • Merkezi kontrol ünitesi, sistemin kolayca genişletilmesine olanak sağlar
Yukarı