Iletisim
Geri bildirim

Sorter sistemlerinde dinamik hacim ölçümü

Tesis verimliliğini maksimuma çıkarmak için, malzeme akış sistemlerinde güvenilir bir nesne ölçümü gereklidir. Yük taşıyıcıların optimum şekilde yüklenmesi için de paket parçalarının hassas olarak ölçülmesi şarttır. VMS4200-x/5200-x hacim ölçüm sistemi, minimum mesafede ve şekil ve renkten neredeyse bağımsız olarak saniyede 4 m’ye kadar sevk hızlarında da 5 mm’ye kadar nesneleri doğru olarak ölçer ve bu nesneleri güvenilir şekilde algılar. Sertifikalı sistem varyantının ölçüm verileri, faturalama amacıyla kullanılabilir. Bu kompakt sistem hızlı şekilde kurulur, mevcut tesislere kolayca eklenebilir ve otomatik tanımlama bileşenleriyle genişletilebilir. VMS4200-x/5200-x hacim ölçüm sistemi, çapraz kayışlı sorterlerde kullanılır. İtme pabuçlu sorterler veya Tilt-Tray sorterler için kullanılan hacim ölçüm sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize çekinmeden başvurabilirsiniz.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir

    Gerçek büyüklük söz konusuysa

    • 5 mm x 5 mm x 2 mm’ye kadar ölçüm hassasiyeti
    • 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm’ye kadar nesne boyutları
    • 4 m/sn’ye kadar konveyör hızları
    • MID ve NTEP (OIML) uyarınca sertifikalanmıştır
    • Nokta bulutu çıkışı mümkündür
    • Metrolojik olarak ilgili ve uygulamaya özel yazılım arasında ayrım
    • Dinamik ölçek değeri geçişi

Yukarı