Iletisim
Geri bildirim

Toplama istasyonunda kaldırma ve devirme hareketinin kumanda edilmesi

Sağlam köşeli gövde yapısı olan endüktif yaklaşım sensörleri kaldırma ve devirme üniteleri için kumandaya güncel pozisyonu sağlar. Arttırılmış algılama mesafesi ve esnek montaj seçenekleri makine tasarımında özgürlük sunmaktadır. Köşe LEDleri kolay durum diyagnozu olanağı sunar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi IQB
    Sanayide kullanım için küçük köşeli gövde yapısı
    • Gövde yapıları: 10 mm x 16 mm x 28 mm veya 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 8 mm
    • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
    • Koruma sınıfı: IP 68
    • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
    • Sağlam VISTAL® gövde
    • 270° algılama durum göstergesi ile küçük gövde yapısı
Yukarı