Iletisim
Geri bildirim

Toplama istasyonlarında hataların önlenmesi

Parçaların kurallara uygun şekilde seçilmesi manuel bir toplama istasyonunda ışık ızgarası MLG istasyonun dik ve yatay çerçevesine monte edilerek garanti edilebilir. MLG-2 farklı alanlara kodlanabildiğinden, sinyal toplayıcıya, bir parçanın hatalı depo alanından seçildiğini veya olması gerektiğinden daha fazla parçaların toplandığını bildirir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi MLG-2 Prime
    Ölçüm değerlerinin kolayca ekran üzerinden konfigürasyonu
    • Yüksek çözünürlüklü ışık perdesi: 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm ve 50 mm'lik iki ışın arasındaki mesafe
    • Üç Push-pull anahtarlama çıkışı veya iki analog çıkış mümkün
    • Seçilmiş, önceden programlanmış ölçüm fonksiyonlarıyla ekran parametrelemesi
    • 3,2 m'ye kadar denetleme yüksekliği
    • 8,5 m'ye kadar algılama mesafesi
    • Verici ve alıcının optik senkronizasyonu
    • IO-Link üzerinden klonlama fonksiyonu
    • –30 °C ila +55 °C arasında sıcaklık sıcaklığı
    Ürün ailesi MLG-2 Pro
    Tepki süresinde, çözünürlükte ve nesne algılamada en üst düzey performans
    • Yüksek çözünürlüklü ışık perdesi: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm 30 mm ve 50 mm’lik iki ışın arasındaki mesafe ile
    • Üç kat tarama hızı ile “Highspeed Scan” fonksiyonu
    • Saydam malzemelerin algılanması için “Saydam mod” fonksiyonu
    • Ölçen çapraz ışın, 4 x bölge ölçen, 2 x tutma fonksiyonu
    • 2 mm'ye kadar bir doğruluk ile yüksek çözünürlükte değerlendirmeye geçiş yapılabilir
    • Veri kompresyonu: Run Length Coding
    Ürün ailesi MLG-2 ProNet
    Entegre arayüzler sayesinde az maliyet ve çok esneklik
    • Sistem ile kendi kendine teşhis mümkündür
    • Yüksek çözünürlüklü ışık perdesi: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm 30 mm ve 50 mm’lik iki ışın arasındaki mesafe ile
    • Üç kat tarama hızı ile “Highspeed Scan” fonksiyonu
    • Saydam malzemelerin algılanması için “Saydam mod” fonksiyonu
    • Ölçen çapraz ışın, 4 x bölge ölçen, 2 x tutma fonksiyonu
    • Veri kompresyonu: Run Length Coding
Yukarı