Iletisim
Geri bildirim

Toplama işlemi kontrolü

Ultra aydınlık LEDlerle kompakt Smart Light Gridler toplayıcıya, malı doğru kutudan alıp almadığını bildirir. Optik senkronizasyon ve öğretme fonksiyonu ile cihazlar tak ve çalıştır özelliğine sahiptir. İnce ve yassı değişkenler azami esneklik sunar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi SLG
    Aşırı dar yapıda güvenilir algılama
    • Değişken denetleme uzunlukları 120 mm ila 1.400 mm (160 mm'lik genişletmelerle)
    • Algılama mesafesi 7 m
    • Tepki süresi 18 ms
    • 45 mm ila 25 mm çözünürlük
    • Alıcı ve verici tarafında parlak Job LED'ler ile toplama
    • IP-65-koruma sınıfı
    • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
Yukarı