Iletisim
Geri bildirim

Manuel toplama istasyonları

El tipi barkod okuyucu IDM140 yardımıyla, örn. münferit parçalar üzerindeki veya sevk evrakı üzerindeki barkodlar taranarak, manuel toplama işleri için kalite ve çıkış adedi arttırılabilir. Tek ışınlı güvenlik sensörü MHL15 veya W100 plastik kasa taşıma teknolojisinde 90° açı değiştiricisi gibi birimlerin kumanda edilmesine hizmet etmektedir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi GR18S
    Yuvarlak, kısa ve ekonomik açıdan rakipsiz
    • Uygun maliyetli çok kısa gövde yapılı silindirik M18 sensör
    • Beş farklı gövde yapısı
    • Düz veya açısal optik aksama sahip plastik veya metal modeller
    • Çok parlak ve kolay görülebilen PinPoint LED
    • Anahtarlama eşiğinin ayarlanması için potansiyometre (tipe bağlıdır)
    • Metalden özel "Fully-Flush" varyantı
    • Çok kolay görülebilen durum göstergesi
    • Koruma sınıfı IP 67
    Ürün ailesi IDM14x
    Çok yönlü
    • 850 mm okuma mesafesine kadar
    • Tüm yaygın doğrusal barkodların tanımlaması
    • Saniyede 500 taramaya kadar ayarlanabilen tarama hızları
    • 1,8 m yükseklikten 24 kez düşürme testinden sağlam çıkar
    • Açıkça görünür tarama çizgisi
    • Koruma sınıfı IP 41
Yukarı