Iletisim
Geri bildirim

Doğru alma bölmesinin gösterilmesi sayesinde hatasız toplama işlemi

Get Adobe Flash player

Çeşitli anahtarlama ışık perdeleri, bir çalışanın ürünleri birden fazla kutu içinden aldığı ve tek bir hedef kutusuna yerleştirdiği toplama sürecini destekler. Her ışık ızgarası içine entegre edilmiş olan Job-LEDi çalışana, hangi gözden bir parça almak zorunda olduğunu gösterir. Bu hata oranını azaltır ve aynı zamanda “pick” oranını arttırır.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi SLG
    Aşırı dar yapıda güvenilir algılama
    • Değişken denetleme uzunlukları 120 mm ila 1.400 mm (160 mm'lik genişletmelerle)
    • Algılama mesafesi 7 m
    • Tepki süresi 18 ms
    • 45 mm ila 25 mm çözünürlük
    • Alıcı ve verici tarafında parlak Job LED'ler ile toplama
    • IP-65-koruma sınıfı
    • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
    Ürün ailesi PLG
    Akıllı ve kolay toplama
    • 360°görülebilir Job-LED
    • 2 m'ye kadar olası algılama mesafesi
    • 120 mm ile 420 mm arasında esnek denetleme yükseklikleri
    • Aynaya ve ortam ışığına dayanıklılık
    • Değiştirilebilir Job-LED: sürekli yanar veya yanıp söner
    • Doğru erişimi optik şekilde onaylar
Yukarı