Iletisim
Geri bildirim

Taşıma hattı boyunca güvenlik

İşletme personeli tehlike halinde ipli sviçler ile sistemi güvenli bir duruma getirebilir. İpli sviçler uzun konveyör sistemleri için ideal bir güvenlik çözümüdür, çünkü kumanda fonksiyonu konveyör sistemi üzerindeki herhangi bir noktadan tetiklenebilir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi i150RP
    Ekstra uzun mesafeler için güvenlik koruması
    • 75 m'ye kadar ip uzunluğu ve entegre ip kırılması ve ip sürgüsü fonksiyonuyla ipli sviç
    • Entegre acil stop butonu ve konum göstergesiyle metal gövde
    • Kilit açıcı döner kol
    • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
    • Dört kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
Yukarı