Iletisim
Geri bildirim

Makaslı yük kaldırma masasında son konum denetimi

Bir endüktif güvenlik sensörü makaslı yük kaldırma masasının son konumunu denetler. Güvenlik svici çeşitli güvenlik standartlarının taleplerini etkili bir şekilde karşılar (örn. EN 62061, EN ISO 13849).

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Ürün ailesi IN3000 Direct
    Güvenli, temassız pozisyon denetimi
    • Maks. 15 mm çalışma bölgesi
    • LED-Durum göstergesi
    • PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508) Performans seviyesine kadar
    • Flexi Loop uyumlu M12-konnektörlü soket
Yukarı