Iletisim
Geri bildirim

Egzoz gazı emisyonlarının izlenmesi

Çevre koruma yönetmelikleri belli zararlı maddelerin ve referans değerlerinin sürekli denetlenmesini öngörmektedir. Emisyon kontrol düzenlemeleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Birçok ülkede, ölçüm tekniğinin uygunluğu örneğin Avrupa'da EN15267'ye göre veya ABD'de EPA standartlarına göre kontrol edilir. Emisyon kontrolü alanındaki geniş ürün yelpazesi sayesinde, SICK komple çözümler sunmaktadır. Özel olarak geliştirilmiş PowerCEMS100 enerji santrali analiz sistemi CO, NOX, SO2 ve O2ölçümlerini sağlar. Yüksek uygunluğu ile MERCEM300Z cıva gazı analiz cihazı cıvayı, baca gazlarının içerisindeki düşük konsantrasyonlarda bile izler ve böylece yasal şartları yerine getirir. SICK veri toplama sistemleri bu analiz sistemini tamamlar

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Emisyon ölçümleri için güçlü, geleceği güvenceye alan CEMS
    • EN 15267 ve EN 14181 uyarınca test edilmiş soğuk ekstraktif analiz sistemi
    • 24 V enerji beslemeli tak ve çalıştır analiz cihazı modülleri
    • Bir monitör üzerinde tüm ölçüm değerlerinin ve durum bilgilerinin gösterilmesi için kumanda ünitesi
    • Harici sensörler arayüzler üzerinden takılabilir
    Yayılan gazlardaki geleceğe yönelik cıva ölçümü
    • Termik dönüştürücüde doğrudan toplam Hg için doğru ölçüm (patentli)
    • Tüketim materyalleri olmadan ölçüm işletimi
    • Uygulamada ejektör pompası yardımıyla aşınmaya neden olmayan ölçüm teknolojileri, hareketli parçalar içermez
    • Otomatik sapma kontrolü için entegre ayarlama küveti
    • Test gazı jeneratörü yardımıyla tüm sistemin otomatik ayarlanması (opsiyonel)
    • Tüm sistemin modüler yapısı
Yukarı