Iletisim
Geri bildirim

Konveyör bandı kontrolü ve kırıcı denetimi

Konveyör bandı kömürleri yığınlardan doğrudan kırıcılara veya yükleme alanlarına taşır. Bu esnada kömür değirmenlerin beslemesini iyileştirmek amacıyla bir hacim ölçümü gerçekleştirilmesi gerekir. Hacim ölçümü sayesinde yükleme süresi de kısaltılabilir. Bu esnada devreye giren Bulkscan® LMS511 sensörü lazerli ölçümü sayesinde konveyör bandındaki hacim miktarını temassız bir şekilde algılar. Sisteme entegre edilmiş yükün ağırlık merkezini tanıma düzeneği sayesinde taşıma performansı azami düzeye getirilir ve tek taraflı doldurma veya tek taraflı bant yükü tanınır. Bant çalışma kontrolü sayesinde bandın eğri durumları tespit edilir ve bant aşınma masrafları asgari düzeye çekilir.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Temassız ve bakım gerektirmeyen hacimsel akış ölçümü
    • Dökme malzemelerin hacimsel akışı ve kütle akışının verimli ve uygun maliyetli şekilde temassız ölçümü
    • Yüksek açısal çözünürlüklü lazer teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlük
    • Multi-Echo-Puls değerlendirmesiyle yüksek güvenilirlik
    • Dökme malzeme ağırlık merkezinin tespiti için entegre fonksiyon
    • Sert ortam koşulları için sağlam yapı
    • Entegre ısıtmasıyla düşük sıcaklıklarda da ölçüm yeteneği
    • IP67 koruma sınıfında kompakt gövde
Yukarı