Iletisim
Geri bildirim

Güneş pili – Fotovoltaik takibi

Güneş enerjisi sistemlerinde, eğim sensörleri güneş modülünün eğim pozisyonunu kontrol ünitesine bildirir. SICK’in TMS/TMM22 eğim sensörleri, zorlu ortam koşulları altında da hassas, temassız eğim ölçümüne olanak sağlar. Sensörler, bir veya iki boyutlu ölçümler için kullanılabilir ve tam kapsüllü elektronik ünite sayesinde yüksek bir uygunluk sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Eğim ölçümü için sağlam çok yönlü cihaz
    • 360° (1 eksenli) ile ±°90° (2 eksenli) arasında ölçüm aralığı
    • Sürekli yüksek hassasiyet ve sinyal kalitesi için aşınmasız MEMS teknolojisi
    • Ölçüm hassasiyeti ±°0,25°
    • 0 … 10 V ve 4 … 20 mA analog arayüzler mevcuttur veya müşteriye özel olarak uyarlanabilir
    • IP66, IP68 ve IP69K koruma sınıfları
    • Montaj sırasında sıfırlama için ön ayar fonksiyonu
Yukarı