Iletisim
Geri bildirim

Bacada gaz debisi ölçümü

Ultrasonik gaz debisi ölçüm cihazları yanma kaynaklarından gelen kitle emisyonunu belirlemek için bacalar içinde sık sık kullanılır. FLOWSIC100 M-AC hacimsel debi ölçüm cihazı, orta çaplı bacalar için idealdir ve sıkı çevre koruma düzenlemelerini sağlamak için son derece hassas ölçümler sağlar. FLOWSIC100 M-AC'nin sensör kafasında bir iç hava soğutması vardır ve hassas ultrasonik ölçüm prensibinin 450 °C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılmasına izin verir. Cihaz verici ve alıcı ünitesinden ayrıca bir MCU kontrol ünitesinden oluşur. MCU kontrol ünitesi, sinyal giriş ve çıkışını, referans büyüklükleri ile hesaplamayı ayrıca kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden çalışmayı sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    Sürekli emisyon ölçümü için debi ölçüm cihazları
    • Dayanıklı titanyum sensörlerle uzun kullanım ömrü
    • Agresif gazlarda kullanım için korozyona dayanıklı malzeme (opsiyonel)
    • H, M ve S versiyonları ile kanal çapına göre belirlenecek entegre ölçüm
    • Maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan, kanala tek taraflı takılan PR prob versiyonları
    • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü
Yukarı