Iletisim
Geri bildirim

Gazın kalibrasyon yükümlülüğü olan trafiği

Elektrik santraline doğal gaz akımının denetlenmesi, hem kalibrasyon yükümlülüğü olan gaz trafiğinin ölçümü, hem de elektrik santrali dahilindeki ölçümler ve faturalama işlemleri için önemlidir. FLOWSIC600-XT, yüksek oranda hassas ölçümler için kullanılan bir ultrasonik gaz sayacıdır. FLOWSIC600-XT 2plex, kalibrasyon yükümlülüğü olan uygulamalar (4 ölçüm yolu) için kullanılan bir gaz sayacını, karşılaştırmalı ölçümler (1 ölçüm yolu) yapan bir cihaz ile tek bir gövdede bir araya getirir. Gaz sayacı, direkt yol düzeni sayesinde kirlenmeye karşı korunur. Bu özellik, cihaza uzun vadeli istikrar ve hassasiyet sağlar.

  • Aşağıdaki ürün aileleri eklenebilir
    The perfect match
    • Kullanıcı dostu ürün ailesi
    • Basınç ve sıcaklık etkilerinin otomatik olarak düzeltilmesi
    • Tüm çalışma koşullarında kullanılabilir
    • Güvenli yedekli işletim için PowerIn Technology™
    • I-diagnostics™ ile akıllı uygulama teşhisi
    • Connect-and-go aracılığıyla akış bilgisayarı ile genişletilebilir
    Çift yönlü ölçümler güvenilir komple çözüm
    • Tam kalibre edilmiş FLOWSKID600
    • Gaz analiz cihazı, gaz kromatografı ve denetleme bilgisayarı dahil tüm sistem bileşenlerinin müşteriye özel olarak adapte edilmesi
    • Sistemin SICK Flow-X akış bilgisayarına komple entegrasyonu
    • Sınıf 150 ile Sınıf 2500’de arasında temin edilebilir
    Çift yönlü ölçümler için modüler çözüm
    • FLOWSIC600 veya FLOWSIC600-XT ultrasonik gaz sayacını kullanır
    • Sınıf 150 ila Sınıf 2500’de DN 50 ile DN 1200 arasında temin edilebilir
    • Kalibrasyon sırasında %0,1’lik bir ölçüm belirsizliği mümkündür
    • Sistem bileşenlerinin müşteriye özel olarak adapte edilmesi
    • Sistemin SICK Flow-X akış bilgisayarına komple entegrasyonu
Yukarı