Iletisim
Geri bildirim

Eğim sensörleri

Hassas şekilde temassız eğim ölçümü.

Eğim sensörleri bir nesnenin eğim açısını, yerin çekimi ile ilişkili olarak temassız şekilde ölçer. Kapasitif MEMS teknolojisinin kullanımı sayesinde eğim sensörleri son derece hassas ve aynı zamanda çok sağlamdır. Bir yönlü sensörler bir eksenin eğimini 360° bölgesinde ölçer, ancak iki yönlü sensörler aynı anda iki ekseni ±90° bölgesinde ölçebilir.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi TMM55
Küçük, kolay ve sağlam.
  • Kompakt iki yönlü eğim sensörü
  • Sabit ayarlı ölçüm mesafeleri: ±10°, ±45°, ±60°
  • Analog akım veya gerilim arayüzü
  • Maks. 0,01° çözünürlük
  • Küçük ve kolay monte edilebilen ABS plastik gövde
  • Maks. IP 67 koruma sınıfı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TMS/TMM61
Kompakt yapı formunda hassas eğim ölçümü
  • 360° ölçüm mesafeli (tek akslı) veya ± 90° ölçüm mesafeli (iki eksenli) kompakt eğim sensörü
  • Kompanse edilmiş çapraz doğrulamalı hassasiyet ve parametrelenebilir titreşim engelleme
  • Konforlu CANopen ara yüzü
  • UV dayanıklı, darbelere dayanıklı plastik gövde
  • Yüksek çözünürlük (0,01°) ve doğruluk (± 0,1° tip.)
  • PGT-12-Pro ile programlanabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TMS/TMM88
Sert ortam koşulları için son derece sağlam eğim ölçümü
  • 360° ölçüm mesafeli (tek akslı) veya ± 90° ölçüm mesafeli (iki eksenli) eğim sensörü
  • Kompanse edilmiş çapraz doğrulamalı hassasiyet ve parametrelenebilir titreşim engelleme
  • Serbest konfigüre edilebilir akım ve gerilim ara yüzü veya konforlu CANopen ara yüzü
  • Maks. ± 0,02° doğruluk
  • Plastik ya da alüminyum gövde
  • PGT-12-Pro ile programlanabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı