Iletisim
Geri bildirim

Dinamik eğim sensörleri
TMS/TMM88 Dynamic

Dinamik uygulamalarda en yüksek hassasiyet

Avantajınız

  • Karşılıklı etkileşim olmadan iki eksende eğim ölçümü
  • 360° üzerinden parametrelenebilir sıfır noktası ile tek eksenli açı ölçümü
  • Yenilikçi ve güçlü sensör füzyon algoritması sayesinde yüksek sinyal kalitesi ve hızlı tepki süresi
  • İvmelenme sensörünün ve jiroskopun ham verilerine erişim, ek uygulama olanakları yaratır
  • Komple döküm elektronik sistem ve yüksek koruma sınıfı sayesinde en zorlu koşullarda da kullanım mümkündür
  • CANopen veya SAE J1939 ve PGT-12-Pro ile esnek konfigürasyon

Genel bakış

Dinamik uygulamalarda en yüksek hassasiyet

TMS/TMM Dynamic ürün ailesinin eğim sensörleri, sinyal kalitesi ve tepki süresi temelinde yeni kriterler belirliyor. Sensörler, akıllı bir sensör füzyon filtresi sayesinde sadece son derece hızlı tepki vermiyor, aynı zamanda harici ivmelenme etkisi altında da çok hassas çalışıyor. Bunun temeli, ivmelenme sensöründen ve MEMS teknolojisini temel alan jiroskoptan oluşan altı eksenli, eylemsiz ölçüm sistemidir (IMU). Dinamik eğim sensörleri, çeşitli parametreleme olanakları sayesinde uygulamaya esnek şekilde adapte edilebilir. IP69’a kadar koruma sınıfına sahip sağlam tasarım, en zorlu ortam koşullarına da dayanır.

Bir bakışta
  • Tek eksenli (360°) ve iki eksenli (+/-90°) eğim sensörleri, altı eksenli bir IMU’yu temel alır
  • Akıllı sensör füzyon filtresi
  • Dinamik hareketlerde yüksek oranda doğru
  • Arayüzler: CANopen, SAE J1939
  • PGT-12-Pro ile programlanabilir
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ... +80 °C
  • Darbe dayanımı: 100 g
  • IP67/69 koruma sınıfı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Eksenlerin sayısı1 / 2
    İletişim arayüzüCANopen / SAE J1939
    Ölçüm mesafesi
    Tek akslı360°
    Iki akslı± 90°
    Gövde malzemesiPlastik PBT / Alüminyum
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 1 x M12, 5 pin

    Dişi konnektör, 1 x M12, 5 pin

    ProgramlanabilirPGT-12-Pro üzerinden
    Doğruluk
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı