Iletisim
Geri bildirim

Dinamik eğim sensörleri

Dinamik uygulamalarda hassas ve güvenilir eğim ölçümü

Dinamik eğim sensörleri, bir ivmelenme sensöründen ve bir jiroskoptan oluşur. Her iki bileşenin veri füzyonu, nesnenin güncel eğimi hakkında hassas ve son derece sağlam bir bilgi verir. Bir boyutlu sensörler bir eksenin eğimini 360° bölgesinde ölçer, ancak iki boyutlu sensörler aynı anda iki ekseni ±90° bölgesinde denetleyebilir.

1 arama sonucu:

Dinamik uygulamalarda en yüksek hassasiyet
  • Tek eksenli (360°) ve iki eksenli (+/-90°) eğim sensörleri, altı eksenli bir IMU’yu temel alır
  • Akıllı sensör füzyon filtresi
  • Dinamik hareketlerde yüksek oranda doğru
  • Arayüzler: CANopen, SAE J1939
  • PGT-12-Pro ile programlanabilir
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ... +80 °C
  • Darbe dayanımı: 100 g
  • IP67/69 koruma sınıfı
Yukarı