ANS/ANM58 PROFINET

20.May.2025
EN YÜKSEK VERIMLILIK IÇIN YENI MUTLAK ENKODER NESLI

SICK, yeni ANS/ANM58 PROFINET ile daha yüksek makine ve tesis verimliliği için tutarlı bir şekilde tasarlanmış bir mutlak enkoder nesli sunuyor. İyileştirilen optik ölçüm sistemi yüksek hassasiyetli hareket kontrolü sağlarken, aynı zamanda hareket ve pozisyon verilerinin gerçek zamanlı aktarımı, kısa çevrim sürelerine ve PROFINET IRT zaman senkronlu proseslere olanak sağlıyor. Enkoderlerin sınıfının en iyisi kompaktlığı ve geniş mekanik değişkenliği, dar ve zorlu montaj koşullarında mekanik entegrasyon söz konusu olduğunda önemli avantajlar sunuyor. Kontrol tekniği bağlantısı, Siemens TIA-Portal veya SICK'in SOPAS aracı üzerinden kolayca gerçekleşiyor. ANS/ANM58 mutlak enkoderler, ayrıca prosesle ilgili teşhis verileriyle duruma bağlı tesis bakımını da destekliyor. Bununla birlikte; ambalajlama tekniği, makine imalatı ve konveyör ve depolama ile ilgili olanlar gibi son teknoloji enkoderlere yönelik geniş endüstriyel gereksinimler yelpazesini tamamen kapsıyorlar.

Enkoderler, otomatik makinelerde ve tesislerde sürücülerin ve eksenlerin verimli ve kontrollü hareket denetimi için temel oluşturur. SICK, ANS/ANM58 ürünü ile pozisyon, hız ve yol ölçümü için döner Tek turlu ve çok turlu sensörlere yönelik çok çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılıyor. Bunlar arasında, hassas ve zaman senkron hareket kontrolü ve kısa çevrim sürelerinin yanı sıra yer tasarrufu sağlayan bir gövde şekli ve kolay entegrasyon için uygun mekanik modeller de mevcut. Enkoderler, buna ek olarak makinelerin ve tesislerin durum denetimini desteklemeye giderek daha fazla odaklanıyor

Sınıfının en iyisi: sadece 39 mm montaj derinliği

Yeni ANS/ANM58 mutlak enkoderler, yer tasarrufu sağlayan bir tasarım sunuyor ve bununla birlikte makine mühendisliğinin birçok alanında minyatürleştirme eğilimini takip ediyor. Radyal bağlantılı sensör modeli sadece 39 mm ile piyasadaki bu tip tüm enkoderler arasında en küçük montaj derinliğine sahiptir. Bu da dar montaj durumları için ideal bir özelliktir.

Kapsamlı mekanik değişkenlik – her montaj durumu için uygun

Kullanıcılar, ANS/ANM58 serisiyle ideal enkoderlerini yapılandırma olanağına sahiptir. Görev tanımına bağlı olarak, 18 Bit veya 34 Bit çözünürlüklü Tek turlu veya Çok turlu ölçüm arasından tercih yapılabilir. Enkoderler, düz veya dar gövde tasarımları ve eksenel veya radyal fiş varyantları ile özel montaj alanı gereksinimlerini karşılar. Dönme hareketlerini aktarmak için, Solid şaft, Blind hollow ve Through hollow şaft ile üç opsiyon mevcuttur. Çeşitli modellerdeki flanşlar, montaj sırasında esneklik sağlar. Yeni enkoder nesli, bu sayede farklı talepler için optimum çözümleri sunar.

PROFINET IRT ile veri iletişimi: Yüksek verimlilik için gerçek zamanlı aktarım

PROFINET, tüm sektörlerde endüstriyel otomasyon için küresel bir Fieldbus standardı olarak kendini kanıtlamıştır. ANS/ANM58 mutlak enkoder neslinin 4.2 sürümü enkoder profili ile PROFINET arayüzü, IRT fonksiyonu (Isochronous Real Time) aracılığıyla proseslerin zaman senkron şekilde yürütülmesine ve çevrim sürelerinin azaltılmasına olanak sağlar. SICK'in yeni, yüksek çözünürlüklü Opto-ASIC ürününü kullanan enkoderler tarafından üretilen hassas pozisyon, hız ve yol ölçümü verileri, sürücülerin ve eksenlerin kontrollü hareketlerini planlamayı ve uygulamayı kolaylaştırır. Buna ek olarak, özellikle tesislerde proses adımlarının hassas koordinasyonunu basitleştirirler. Bununla birlikte, SICK'in yeni enkoderleri makinelerin verimliliğini artırmada kilit bir unsur haline gelir.

Basit ve sezgisel entegrasyon ve parametrelendirme

ANS/ANM58 mutlak enkoderler, Siemens TIA-Portal gibi mühendislik araçları aracılığıyla sensörlerin basit kontrolünü ve ağ entegrasyonunu da sağlayan yerleşik bir endüstriyel Ethernet standardını temel alır. Sensörler; Web tabanlı, kullanıcı SICK SOPAS ET konfigürasyon yazılımının yardımıyla ilgili uygulamanın gereksinimlerine göre özel ve sezgisel olarak uyarlanabilir.

Makine durum denetiminde destek

Duruma bağlı tesis bakımının amacı, plansız durma sürelerini azaltmak ve önlemektir. ANS/ANM58 enkoderler, bu amaçla örneğin sıcaklıklar, hızlar ve çeşitli sayma fonksiyonları ve zaman kaydı gibi prosesle ilgili çeşitli teşhis verileri sağlar. Ek olarak, bu teşhis verileri temelinde, örneğin hedeflenen bakım ve servis önlemleri için uyarı eşikleri oluşturulan uygulamaya özel sınır değerler yapılandırılabilir. Bu özellik, proses performansının denetlenmesine, plansız makine duruşlarını önlemeye ve tesislerin verimliliğini arttırmaya olanak sağlar.

Ambalajlama tekniği, makine imalatı ve konveyör ve depolama için tasarlandı

Birçok uygulama, sürücülerin ve eksenlerin hassas hareketlerini temel alır, yani güvenilir prosesler için tam pozisyon, yol, hız veya ivme verilerine ihtiyaç duyarlar. ANS/ANM58 nesli mutlak enkoderler, örneğin ambalajlama teknolojisinde proseslerin senkronizasyonu, makine mühendisliğinde hassas makine ve tesis kontrolü için pozisyonların tekrarlanabilir tespiti ve hareketlerin ölçümü veya konveyör ve depolama taşıma proseslerinin verimli otomasyonu için bu verileri sağlar.

 

SICK firması endüstriyel uygulamalar için sensör bazlı aplikasyonlar konusunda dünya çapında lider bir çözüm sağlayıcıdır. 1946 yılında Doktor Mühendis Erwin Sick tarafından kurulan ve merkezi, Freiburg yakınında yer alan Breisgau’daki Waldkirch’te bulunan şirket, teknoloji ve pazar liderlerinden biri olarak kabul edilmekte ve 63 iştiraki ve öz sermaye yatırımı ve ayrıca çok sayıda temsilciliği ile dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. SICK'in dünya genelinde 10.000’in üzerinde çalışanı bulunmakta olup, şirket, 2024 yılında 2,1 milyar Euro'luk bir grup cirosu elde etmiştir. SICK hakkında daha fazla bilgiyi, internette www.sick.com adresinde bulabilirsiniz.

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.