Iletisim
Geri bildirim

SEOS çözümleri

Emisyon ölçümü için müşteriye özel bağlantı

SICK’in SEOS analiz cihazı çözümü elektrik santrallerinde, endüstriyel tesislerde veya gemilerdeki emisyon ölçümüne özel olarak tasarlanmıştır. SEOS çözümleri, ilgili ulusal veya uluslararası yasalar gereğince, sonuçların teknik veri işlemlerine benzer şekilde zararlı madde ve referans büyüklüklerinin ölçümüne imkan sağlar.

Filtreleme ölçütü:

11 arama sonucu:

Result 1 - 11 out of 11

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi MCS200HW
Baca gazı denetimi için kendini ispatlamış ölçüm tekniği
  • 10 adede kadar IR bileşen artı O2 ve TOC ölçümü
  • Sıcak ekstraktif ölçüm tekniği
  • Ejektör pompası ile aşınma gaz sevki
  • Dahili ayarlama filtreleriyle referans noktası kontrolü
  • Sertifikalı dijital Modbus® arayüzü
  • Platformdan bağımsız cihaz kontrolü için Web sunucu
  • HCl ve NH3’te kuru test gazları kullanımı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MARSIC200
İyi fiyat garantisi ile
  • Sağlam tasarım ve yüksek ölçüm hassasiyeti
  • Bir analiz cihazı ile 4 adede kadar ölçüm noktası
  • MARPOL Ek VI uyarınca onaylanmış DNV GL türü, NOx Teknik Kod 2008, MEPC.184(59) ve MEPC.198(62)
  • Küçük ve yüksek SO2 ve NOx konsantrasyonları için uyarlanmış ölçüm aralıkları
  • 5 ölçüm bileşenine kadar eşzamanlı: SO2, CO2, NO, NO2 ve O2
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MEAC300
Düzenli ve maliyet verimli emisyon verileri yönetimi
  • Ölçüm cihazları ve tesislerin bus uyumlu veri belirlemesi
  • IED yönetmeliği, EN 14181 QAL2 ve opsiyonel olarak QAL3'e (CUSUM) göre uyumlu değerlendirme
  • Otomatik yedeklemeli güvenli kayıt
  • Değerlendirme kuralları ve cihaz durumlarının sürekli görüntülenmesi için ergonomik gösterge
  • Tesis kontrolörüne 5 saniyelik döngülerle hızlı veri aktarımı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MARSIC300
İyi fiyat garantisi ile
  • Sağlam tasarım ve yüksek ölçüm hassasiyeti
  • Bilinen sınıflandırma şirketleri tarafından MARPOL Ek VI ve IMO MEPC uyarınca tip onaylıdır
  • Düşük ve yüksek SO2 ve NOx konsantrasyonları için uyarlanmış ölçüm mesafeleri
  • 8 ölçüm bileşenine kadar eşzamanlı: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O ve O2
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi GHG-Control
Sera gazlarını hesaplamak yerine ölçmek
  • CO2 ve N2O emisyonlarının ölçümüne yönelik In-situ çözümü
  • Değişken yakıtlarda ve kombine yakmalarda da doğrudan ölçüm
  • Kuru durumdan ıslak duruma dönüştürme olmadan ölçüm
  • Sera gazlarının doğrudan kontrol ünitesinden çıkışı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MEAC
Kanıtlanmış ve güvenilir emisyon verileri yönetimi
  • 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. uyarınca değerlendirmeler. BImSchV ve TA havası
  • Otomatik yedekleme ve 5 s/1 dak. sinyal döngüsünde kayıtla analog ve dijital veri algılama
  • Dağınık görselleştirme, ağ yapısında kumanda ve otomatik E-posta uyarısı
  • Proses görüntülerinde dahi esnek veri sunumu
  • Müşteri sistemine 5-s/1 dak. sinyal döngüsünde analog ve dijital veri aktarımı
  • QAL3 döngülerinin kaydı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MCS100E PD
Çok küçük ölçüm aralıklarının emisyon denetimi, ayrıca HCI için
  • 8 IR aktif gaz bileşenine kadar ekstraktif ölçüm
  • Opsiyonel olarak ilave oksijen sensörü
  • Entegre permeasyon kurutucu
  • Gaz çıkış probu ya da analiz cihazında test gazı görevi
  • Filtre temizlemesine yönelik gaz çıkış probunun geri yıkaması
  • Emme ve çıkarma etkilerinin minimize edilmesi için daha hızlı ölçüm gaz değişimi
  • Otomatik ölçüm yeri geçişi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MCS100E CD
Çok küçük ölçüm aralıklarının emisyon denetimi
  • 8 IR aktif gaz bileşenine kadar ekstraktif ölçüm
  • Opsiyonel olarak ilave oksijen sensörü
  • Entegre soğutucu
  • Gaz çıkış probu ya da analiz cihazında test gazı görevi
  • Filtre temizlemesine yönelik gaz çıkış probunun geri yıkaması
  • Emme ve çıkarma etkilerinin minimize edilmesi için daha hızlı ölçüm gaz değişimi
  • Otomatik ölçüm yeri geçişi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MCS100E HW
Sıcak ölçüm tekniğiyle emisyon ve ham gaz denetimi
  • 8 IR aktif gaz bileşenine kadar ekstraktif ölçüm
  • Opsiyonel olarak ilave oksijen ve toplam hidrokarbon analiz cihazı
  • Gaz hatları kesintisiz ısıtılmış
  • Gaz çıkış probu ya da analiz cihazında test gazı görevi
  • Filtre temizlemesine yönelik gaz çıkış probunun geri yıkaması
  • Emme ve çıkarma etkilerinin minimize edilmesi için daha hızlı ölçüm gaz değişimi
  • Otomatik ölçüm yeri geçişi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MCS100FT
Kanıtlanmış en iyi teknoloji ile her şey kontrol altında
  • Uygunluğu test edilmiş en küçük HF ölçüm mesafesi: 0 ... 3 mg/ m³
  • Güvenilir ölçüm değerleri için otomatik spektral karşılaştırma AutoVAL
  • Dokunmatik ekran üzerinden kullanım
  • Ejektör yardımıyla hareketli parçalar içermeyen ölçüm gazı desteği
  • EN15267 uyarınca uygunluk testi yapılmıştır
  • SOPAS ET yazılımı vasıtasıyla uzaktan kontrol ve uzaktan diyagnoz
  • Analiz cihazının otomatik ayarlaması
  • Çıkarma ünitesinin otomatik geri yıkaması ve filtre temizlemesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Combiprobe CP100
Toz, hacimsel akış, basınç ve sıcaklığın kombine ölçümü
  • Mekanik ayarlama gerektirmez
  • Otomatik kontrol döngüsü sayesinde kendi kendine test
  • Kullanışlı yazılım vasıtasıyla basit parametreleme ve kullanım
  • 200 °C’ye kadar gaz sıcaklıkları için
  • 0,7 m çap itibariyle bacalar için
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 11 out of 11

Yukarı