Seviye sensörleri
UP56

Sağlam, temassız ve basınca dayanıklı

Avantajınız

  • Basınçlı tanklarda temassız ve böylece aşınmasız ölçüm
  • Basit ve zaman kazandıran yapılandırma
  • Sadece tek bir sensörle birçok farklı boyuttaki kutuda esnek şekilde ölçüm yapmak, depolama maliyetlerinden tasarruf etmeyi sağlar
  • Anahtarlama çıkışı ve analog çıkış bir cihaz içerisinde birleştirilmiştir
  • Montaj alanının küçük olduğu durumlarda bile stabil ölçümler için ayarlanabilir ses huzmesi
  • Karıştırıcıları güvenilir şekilde körlemek mümkündür

Genel bakış

Sağlam, temassız ve basınca dayanıklı

UP56 ürün ailesinin ultrasonik seviye ölçüm sensörleri, zorlu uygulamalar içinde ideal bir çözümdür. Teflon korumalı dönüştürücü 6 bar basınca kadar dayanıklıdır ve çok çeşitli zor ortamlara karşı yüksek dirence sahiptir. Ortamlara temas eden gövde malzemeleri için paslanmaz çelik ve PVDF seçilebilir. Bunlar UP56 ailesinin sensörlerini aşındırıcı, viskoz, homojen olmayan veya aşındırıcı sıvılar ve dökme malzemelerde temassız ölçüm için ideal birer ürün yapar. Ölçüm ve sistem entegrasyonu için maliyeti optimize edilmiş çözümler iki çıkış sinyalini bir cihazın içinde birleştirerek gerçekleştirilebilir. İki anahtarlama çıkış ile bir UP56, örneğin, aynı anda boşluk ve doluluğu izleyebilir. Analog çıkışı ve anahtarlama sinyali aracılığıyla ayrı şekilde taşma sinyaliyle sürekli ölçüm için kullanım mümkündür. Basit parametreleme dijital bir gösterge aracılığıyla veya alternatif olarak PC üzerinden Connect+ adaptörüyle gerçekleştirilir.

Bir bakışta
  • 3.4 m'ye algılama mesafesi / 8.0 m limit algılama mesafesine kadar temassız ölçüm
  • 6 bar basınca dayanıklı
  • Dönüştürücünün PVDF-Front ile yüksek sağlamlığı
  • 3'ü 1 arada: Sürekli ölçüm, anahtarlama sinyali ve dijital gösterge
  • 4 mA ... 20 mA ve 0 V ... 10 V arasında değiştirilebilir analog çıkış
  • Proses bağlantıları G 1 ve G 2
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Kolay kullanım ve aynı zamanda Connect+

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiUltrasonik sensör
    Algılama prensibiTemassız
    OrtamSıvılar, Dökme malzemeler
    Algılama türüSınır durumu, sürekli
    Proses sıcaklığı–25 °C ... +70 °C
    Proses basıncı0 bar ... 6 bar, Aşırı basınç
    Çıkış sinyali

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    1 x itme çekme: IO-Link 1.1 (proses verileri, teşhis, parametrelendirme, veri tutma)

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download