Seviye sensörleri
UP56 Pure

Saf direnç

Avantajınız

  • Temassız ve aşınmasız ölçüm servis ve bakım giderlerini azaltır
  • Kimya temelli sensör değiştirmek de mümkündür, zaman kazandırır ve kullanılabilirliği artırır
  • Asidik ve alkali proseslerde çok amaçlı olarak kullanılabilir
  • Çeşitli tank boyutları için esnek ölçüm sistemi maliyetlerde azalma sağlar
  • Ölçülen sıvının yoğunluk dalgalanmalarında yüksek güvenilirlik ve doğruluk
  • Tanklarda çok sınırlı kurulum alanlarında sorunsuz şekilde kullanılabilir
  • Bir sensör içindeki anahtarlama çıkışı ve analog çıkış olması kablolama işçiliğini ve maliyetini azaltır
  • Connect+ ile basit ve zaman kazandıran parametreleme

Genel bakış

Saf direnç

UP56 Pure ürün ailesinin temassız çalışan ultrasonik seviye ölçüm sensörleri, elektronik ve güneş enerjisi endüstrisindeki ıslak-kimyasal proseslerin uzmanlarıdır. PTFE korumalı dönüştürücüleriyle bunlar son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür ve bu nedenle yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali içinde kullanım için tasarlanmıştır. UP56 Pure'un, endüstri tipi GF proses bağlantısı ile entegre edilmesi hızlı ve kolaydır. Dalgalanan sıvıların yoğunluklarında bile yüksek doğruluk elde edilmesi, dozaj uygulamalarında kullanılmasına olanak verir. Çok sıkı tesisat boşluğu olan tesislerde UP56 Pure Mini çok kompakt dizaynı ile doğru bir seçimdir. Kutulardaki kullanımında birçok fikstür ile birlikte kullanıldığında bir daldırma borusu ile zarifçe çözülebilir. Ölçüm mesafesi UP56 ürün ailesinin tüm sensörlerinde olduğu gibi PC tabanlı programlama aracı Connect+ ile kolay ve adapte edilebilir.

Bir bakışta
  • Ultrasonik seviye ölçüm sensörü ile yüksek kimyasal dayanım
  • Daldırma tüpünde 1.500 mm'ye kadar temassız ölçüm
  • PTFE kaplı diyafram ve PTFE içinde GF D40 proses bağlantısı
  • 6 bara kadar basınca dayanıklıdır, 85 °C'ye kadar sıcaklık dayanımı vardır
  • Çeşitli boyutları mevcuttur
  • 4 mA ... 20 mA ve 0 V ... 10 V arasında değiştirilebilir analog çıkış
  • Maksimum ve minimum düzey durumlarını izleme için anahtarlama çıkışı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiUltrasonik sensör
    Algılama prensibiTemassız
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu, sürekli
    Proses sıcaklığı–25 °C ... +85 °C
    Proses basıncı0 bar ... 6 bar, UP56 Pure Mini’de aşırı basınç
    Çıkış sinyali

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2 kablo

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download