Seviye sensörleri
LFV300

Sıvılar için esnek ve sağlam titreşimli seviye sensörü

Avantajınız

  • Ön kalibrasyon gerektirmeyen kolay montaj ve devreye alma
  • Kullanım kolaylığı ve entegrasyon
  • Bakım gerektirmeyen sistem
  • Sensör testi yüklenmiş durumda mümkündür
  • Çeşitli uygulamalar için esnek ve güvenilir ölçüm sistemi
  • Hemen hemen tüm sıvılar için üniversal teknoloji

Genel bakış

Sıvılar için esnek ve sağlam titreşimli seviye sensörü

LFV300 Ürün ailesinin titreşimli seviye sensörü, sıvı kaplarının önceden tanımlanan dolum seviyesinin zorlu ortam koşullarında milimetrelik bir doğruluk ile belirlenebildiği genel amaçlı kullanılabilen seviye sensörüdür. İster doluluk düzeyi uyarısı olarak (aşırı doluluk koruması) ya da tanklarda boşalma uyarısı veya pompalar için kuru çalışma koruması olarak LFV300 sıvıdan bağımsız çalışır, aşınmasızdır ve bakım gerektirmez. Flanşlı, vida dişli ve hijyenik bağlantılar ve modüler gövde konsepti ayrıca özelleştirilmiş çözümlerinin geniş bir seçim yelpazesini sağlar. Cihazın hijyen uygulamaları ve SIP / CIP olarak temizlenmesi için uygundur . Benzer bir şekilde, patlayıcı ortamlarda WHG'ye göre aşırı doldurma koruması ve gemi onayıyla (GL) kullanılmak üzere alternatifleri mevcuttur. Uzatılabilir borusu ile LFV330 sağlam standart cihazın yanında durur, LFV310 ayrıca çatı yüksekliğinde kullanılabilen 6 m algılama mesafesine kadar dikey montajlar için güvenilir bir çözümdür.

Bir bakışta
  • Farklı malzemelerin ve elektrik çıkış sinyallerinin seçimi
  • Dolum olmadan devreye alma
  • 250 °C'ye kadar proses sıcaklığı
  • Yapışmaya karşı duyarsız
  • Çok yüksek tekrarlanabilirlik
  • CIP ile SIP yeteneğine sahip EHEDG ve FDA'ye göre hijyenik sürümler
  • ATEX onayı mevcut
  • 6 m uzunluğuna kadar boru uzatma

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiTitreşimli seviye sensörü
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu
    Proses sıcaklığı–50 °C ... +250 °C, ATEX cihazlarında bkzç Güvenlik uyarısı
    Proses basıncı–1 bar ... 64 bar
    Çıkış sinyali

    Temassız şalter

    Çift röle (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR sinyali

    Ölçme elemanının hassasiyeti± 2 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download