Seviye sensörleri
LFV200

Neredeyse tüm sıvılar için akıllı limit svici

Avantajınız

  • Neredeyse tüm sıvılar ve uygulamalar için üniversal ve güvenilir teknoloji
  • Kutu ve borulardaki montaj konumundan bağımsız olarak kullanılabilir
  • Ortam kalibrasyonu gerektirmeyen kolay montaj ve devreye alma
  • Kolay kullanım ve tesis entegrasyonu
  • Bakım gerektirmeyen sistem
  • Sensör testi yüklenmiş durumda mümkündür
  • IO-Link ile frekans, genlik ve sensörün sıcaklığı okunabilir
  • Daha fazla esneklik için uzatılmış boru alternatifi

Genel bakış

Neredeyse tüm sıvılar için akıllı limit svici

LFV200 ürün ailesinin titreşimli seviye sensörleri, sıvı sistemlerindeki ön tanımlı dolum seviyesini yüksek hassasiyette belirler. Kutularda dolu mesajı (aşırı dolum koruması) veya boş mesajı ya da boru hatlarında kuru çalışma koruması için fark etmez: LFV200, sıvıdan bağımsız çalışır, aşınmasızdır ve bakım gerektirmez. Steril proses bağlantılarıyla birlikte yüksek bir yüzey kalitesi ve paslanmaz çelikten sağlam diyapazon çatalı, hijyen gereksinimleri en yüksek düzeyde olan uygulamalarda LFV200’ü ilk tercih yapar. LFV230 ile aynı zamanda 1.200 mm’ye kadar uzatılmış boru alternatifleri de kullanıma sunulmuştur. Ek olarak, IO-Link ile titreşim frekansı, genlik ve sensörün sıcaklığı da okunabilir; bu özellik, gelişmiş teşhise ve önleyici bakıma olanak sağlar.

Bir bakışta
  • Kutu doldurulmadan veya ortam kalibrasyonu yapılmadan devreye alma
  • Yapışmaya karşı duyarsız
  • 150 °C’ye kadar proses sıcaklığı
  • İki elektronik alternatifi ve IO-Link mevcuttur
  • 1200 mm’ye kadar boru uzatma
  • Hijyenik sürümleri, CIP ve SIP yeteneğine sahip parlak yüzeyli
  • 316L paslanmaz çelik gövde
  • Çok yüksek tekrarlanabilirlik

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiTitreşimli seviye sensörü
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu
    Proses sıcaklığı–40 °C ... +150 °C
    Proses basıncı–1 bar ... 64 bar
    Çıkış sinyali

    Temassız şalter

    Transistör çıkışı PNP

    IO-Link’li transistör çıkışı PNP

    Ölçme elemanının hassasiyeti± 2 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download