Genel bakış
Temiz çözelti
LFP Inox, sıvılar için elektromanyetik dalgaların sürelerinin belirlenmesi prensibi ile çalışan, TDR teknolojisini kullanarak ölçüm yapan hijyenik bir seviye sensörüdür. Gönderilen ve yansıdıktan sonra geri gelen palslerin arasındaki zaman farkından bir seviye sinyali oluşturulur. Sensör bunu sürekli ölçüm değeri olarak verebilir (analog değer), ayrıca buradan hareketle ilave olarak serbest konumlandırılabilen anahtarlama noktalarını aktarabilir (anahtarlama çıkışı). En yüksek hijyenik gereksinimler altında bile EHEDG sertifikalı bir tasarım ile eşleştirilmiş, FDA uyumlu malzemeler kullanan LFP Inox optimum ve sınırsız bir hijyen sağlar. Modüler bağlantı sistemi tüm uygulamalarda basit ve esnek montaj sağlar. CIP ve SIP koşulları altında kullanımı, yüksek sıcaklık ve basınç stabilitesi nedeniyle kısıtlama olmaksızın mümkündür. IO-Link teknolojisi ile üst denetim birimleriyle iletişim yeteneği profili tamamlar.
Bir bakışta
- Hijyenik uygulamalarında dolum seviyesi ölçümü
- Ra ≤ 0,8 µm ile manüel olarak 4.000 mm uzunluğa kadar kısaltılabilir çubuk prob
- 180 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar'a kadar proses basıncı
- CIP - / SIP dayanıklı
- Yüksek koruma sınıfı IP 67 ve IP 69 , otoklavlanabilir
- Değiştirilebilir hijyenik proses bağlantıları
- 3'ü 1 arada: Dijital gösterge, analog çıkış ve dijital çıkış
- Proses bağlantısıyla uzaktan kontrol edilebilir tip
- IO-Link 1.1