Seviye sensörleri
LFP Cubic

Prob tipi seçimine kadar esnek

Avantajınız

  • Sağlam yapısı, çalışma süresini uzatır
  • Çubuk probun veya halatlı probun kısaltılabilir ve değiştirilebilir olması sayesinde yüksek esneklik
  • Çoklu çıkış sinyalleri sayesinde maliyet tasarrufu: Noktasal ve sürekli seviye ölçümü için tek sistem
  • Kolay devreye alma, kalibrasyon ve bakım gerektirmeme nedeniyle zaman ve maliyet tasarrufu
  • Titanyum malzemeden proses bağlantısı yüksek kimyasal dayanım sağlar
  • Kompakt ve döndürülebilir gövde ve uzaktan kontrol edilebilir modeli sayesinde esnek kurulum olanakları
  • Cihazlar karşılıklı birbirini etkilemediği için çok sayıda paralel bağlanmış sensörlerin birlikte kullanımı durumunda da etkin kullanılabilirlik
  • Ayar gerektirmeyen bir ölçümü mümkün kılan üniversal teknoloji sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu

Genel bakış

Prob tipi seçimine kadar esnek

LFP Cubic sıvılar için elektromanyetik dalgaların sürelerinin belirlenmesi prensibi ile çalışan TDR teknolojisini kullanrak ölçüm yapan bir seviye sensörüdür. Gönderilen ve yansıdıktan sonra geri gelen palslerin arasındaki zaman farkından bir seviye sinyali oluşturulur. Bu sinyal sensör tarafından sürekli bir ölçüm değeri olarak verilebilir, aynı şekilde ilave olarak belirlenen noktalarda dijital çıkış olarak da verilebilir. LFP Cubic neredeyse bütün sıvılar için kullanılabilir. Modüler özel konsepti sayesinde sensörün her uygulama içine hızlı entegre edilmesi mümkündür. Sensör aynı zamanda tortu oluşturan ve köpüklü sıvılar için de kullanılabilir. Sensörün dört tuş ve gösterge ile yapılan ayarları sayesinde ölçme işleminin hızlı ve kolay gerçekleşmesi mümkün olur. Uzaktan kontrol edilebilen, IO-Link arabirimi ve titan malzemeden proses bağlantılı model ile çok yönlü kullanım için ilave özelliklerdir.

Bir bakışta
  • Sıvılar için seviyesi sensörleri
  • Hareketli mekanik parçalar içermez
  • 200 mm'den 2.000 mm'ye kadar kısaltılabilir ve değiştirilebilir çubuk prob ve 4.000 mm'ye kadar halatlı prob
  • Tortu birikimine karşı dayanım
  • 100 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 10 bar'a kadar proses basıncı
  • 3'ü 1 arada: Dijital gösterge, analog çıkış (NAMUR NE 43 uyarınca) ve dijital çıkış
  • Yüksek koruma sınıfı IP 67, dönebilir gövde ve uzaktan kontrol edilebilir tip
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiTDR Sensörü
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu, sürekli
    Proses sıcaklığı–20 °C ... +150 °C
    Proses basıncı–1 bar ... 16 bar
    Çıkış sinyali1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download