Seviye sensörleri
LFC

Esnek ve basit zamana bağlı seviye ölçümü - uygun maliyetli çözüm

Avantajınız

  • Bakım gerektirmeyen zamana bağlı seviye ölçümü, maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
  • Kolay, uygun maliyetli ve hızlı kurulum
  • Kolay temizlenen sensör tasarımı sayesinde daha kısa temizleme çevrimleri
  • Optimize edilmiş hijyenik tasarım, kirlenme riskini asgariye indirir
  • Hızlı devreye alma için basit bir tak ve çalıştır sensör
  • İdeal fiyat-performans oranı: cazip fiyata yüksek ölçüm hassasiyeti

Genel bakış

Esnek ve basit zamana bağlı seviye ölçümü - uygun maliyetli çözüm

LFC kapasitif seviye sensörü, sıvı maddelerde zamana bağlı seviye ölçümü için kullanılan esnek, basit ve özellikle uygun maliyetli bir çözümdür. LFC; kolay kurulumu, çok iyi temizlenebilme özelliği, kompakt tasarımı ve uzun kullanım süresi sayesinde kutulardaki ölçümlerde ve boru hatlarındaki kuru çalışma koruması için çok güçlüdür. EHEDG ve 3-A sertifikalı hijyenik tasarım ve 135 °C'ye kadar bir proses sıcaklığı sayesinde, CIP ve SIP uygulamaları için çok uygundur. LFC, köpük ve yapışmaları esnek şekilde görüntüleyebilir veya körleyebilir.

Bir bakışta
  • Elektriksel empedans spektroskopisini temel alan kapasitif seviye sensörü
  • Tak ve çalıştır: sulu maddelere ön ayarlıdır
  • Proses sıcaklığı: −20 °C ... +100 °C (1 saat süreyle +135 °C)
  • Proses basıncı: −1 bar ... 25 bar
  • İki dijital PNP çıkışı
  • Koruma sınıfları: IP66, IP67 ve IP69
  • Hijyenik uygulamalar için idealdir (temizlenebilirlik, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP ve SIP uyumlu, hijyenik adaptör mevcuttur)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiKapasitif limit svici
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu
    Proses sıcaklığı–20 °C ... +100 °C, +135°C maks. 1 saat için
    Proses basıncı–1 bar ... 25 bar
    Ölçme elemanının hassasiyetiYakl. 1 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download