Seviye sensörleri
LBV301

Sağlam, esnek ve temizlenebilir

Avantajınız

  • Kolay devreye alma, hiçbir ön kalibrasyon gerekli değildir
  • Bakım gerektirmeyen sistem
  • Sensör testi yüklenmiş durumda mümkündür
  • Çeşitli uygulamalar için esnek ve güvenilir ölçüm sistemi
  • Zor montaj ve ortam koşullarında bile dikey montaj

Genel bakış

Sağlam, esnek ve temizlenebilir

LBV301 ürün ailesinin titreşim sınırlama şalterleri dökme malzemelerdeki dolu, boş veya talep göstergeleri halindeki görevi güvenli şekilde yerine getirir. Çubuk yapısıyla dökme malzemelerin sıkışması mümkün değildir. Paslanmaz çelikten yapılmış sağlam sensör piezoelektriksel olarak çalışır; çubuk dökme malzeme ile kaplanır, böylece titreşim genliği değiştirir. Bu değişiklik güvenilir bir şekilde toplanır ve bir anahtarlama sinyale dönüştürülür. Mono prob iyi temizlenebildiği için sensörler gıda mamulleri sektörü için uygundurlar. Kompakt ünite LBV311 yan montaj ile kullanılırken, 80 metreye kadar algılama mesafesiyle uzatılmış kablolu versiyonu LBV321 ve borusu uzatılmış sensör LBV331, 6 metreye kadar algılama mesafesiyle silolarda dikey montaj için kullanılır. Çok sayıdaki proses bağlantılarının yanı sıra birçok elektronik değişkeni ile birlikte LBV301, patlayıcı ortamlar içinde bile hemen hemen tüm uygulamalar için bir çözüm sunar.

Bir bakışta
  • Kompakt sensör 1" dişli bağlantı
  • Çubuk tasarımı sayesinde dökme malzemelerin çökelmesini veya sıkışmasını önler
  • Gıda malzemesi uygulamaları için parlatılmış mono prob
  • Doldurma ve ortam karşılaştırması olmadan devreye alma
  • 250 °C'ye kadar proses sıcaklığı
  • ATEX onayları (1D/2D/1G/2G) kullanılabilir
  • 6 m'ye kadar ve uzatılmış borulu değişken (LBV331) ve dikey montaj kullanılabilir 80 m'ye kadar kablo ile uzatılmış değişken (LBV321)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiTitreşimli seviye sensörü
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamDökme malzemeler
    Algılama türüSınır durumu
    Proses sıcaklığı–50 °C ... +250 °C, sıcaklık ara parçası ile sıcaklık aralığı, suda katı maddelerin algılanması, sıcaklık ara parçası
    Proses basıncı–1 bar ... 16 bar
    Çıkış sinyali

    Temassız şalter

    Çift röle (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR sinyali

    Ölçme elemanının hassasiyeti± 10 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download