Seviye sensörleri
LBV300

Güvenilir ve sağlam dökme malzeme

Avantajınız

  • Ön kalibrasyon gerektirmeyen kolay montaj ve devreye alma
  • Kullanım kolaylığı ve entegrasyon
  • Bakım gerektirmeyen sistem
  • Sensör testi yüklenmiş durumda mümkündür
  • Çeşitli uygulamalar için esnek ve güvenilir ölçüm sistemi
  • Zor montaj ve ortam koşullarında bile dikey montaj

Genel bakış

Güvenilir ve sağlam dökme malzeme

LBV300 ürün ailesinin titreşimli seviye sensörü, dökme malzemelerde, dolu, boş uyarısını veya talep üzerine bir gösterge olarak sağlam güvenilir ve yüksek doğrulukla iş görür. Titreşimli çatalın ölçüm prensibi yoğunluktaki değişikliklere tepki göstermeye bağlıdır ve bu şekilde silonun şekli, kullanılan tank malzemesinden bağımsızdır. Paslanmaz çelikten yapılmış sağlam titreşim çatalı piezoelektriktir ve dökme malzemelerin muhafazasının değiştiği yerlerde rezonans frekansında titreşir. Bu değişiklik güvenilir bir şekilde toplanır ve bir anahtarlama sinyale dönüştürülür. Kompakt ünite LBV310 yan montaj ve tam dolu uyarıcısı olarak kullanılırken, 80 metreye kadar algılama mesafesiyle uzatılmış kablolu versiyonu LBV320 ve boru ile uzatılmış sensör LBV330, 6 metreye kadar algılama mesafesiyle silolarda dikey montaj için kullanılır. Çok sayıdaki dişli ve flanş bağlantılarının yanı sıra birçok elektronik değişkeni ile birlikte LBV300, patlayıcı ortamlar içinde bile hemen hemen tüm uygulamalar için bir çözüm sunar.

Bir bakışta
  • Sağlam cihaz yapısı
  • Farklı malzemelerin ve elektrik çıkış sinyallerinin seçimi
  • Yapışmaya karşı duyarsız
  • Dolum olmadan devreye alma
  • 250 °C'ye kadar proses sıcaklığı
  • Çok yüksek tekrarlanabilirlik
  • ATEX onayları (1D/2D/1G/2G) kullanılabilir
  • 6 m'ye kadar ve uzatılmış borulu değişken (LBV330) ve dikey montaj kullanılabilir 80 m'ye kadar kablo genişletilmiş değişken (LBV320)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiTitreşimli seviye sensörü
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamDökme malzemeler
    Algılama türüSınır durumu
    Proses sıcaklığı–50 °C ... +250 °C, suda katı maddelerin algılanması, sıcaklık ara parçası ile sıcaklık aralığı
    Proses basıncı–1 bar ... 25 bar
    Çıkış sinyali

    Temassız şalter

    Çift röle (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR sinyali

    Ölçme elemanının hassasiyeti± 10 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download